Устойчивый рост

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА 2018 ГОД

- Общая сумма заказов: +8 %1, рост во всех подразделениях и регионах

- Выручка: +4 %, уверенный рост в подразделении «Электропривод и робототехника»

- Портфель заказов: +6 % к концу года, коэффициент конвертирования заказов в выручку составил 1,03 

- ABB Ability™ ускоряет темпы роста по всем подразделениям 

- Показатель EBITA от операционной деятельности составил 10,9 %2. Это обусловлено неокупаемыми затратами, долговыми обязательствами по прежним непрофильным проектам и эффектом от приобретения GEIS (в совокупности 250 базисных пунктов) 

- Чистая прибыль: 2173 млн долл. США, снижение на 2 %

- Денежный поток от операционной деятельности составил около 3 млрд долл. США 

- Новые цели ABB:

  • Фокус на цифровые решения благодаря продаже подразделения «Электрические сети»
  • Упрощение бизнес-модели и организационной структуры
  • Формирование 4 основных направлений бизнеса в соответствии с потребительскими моделями

- Закрытие сделки по приобретению GEIS 30 июня 2018 года

- Предложено установить выплату дивидендов из расчета 0,80 швейцарского франка на акцию  

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЧЕТВЕРТЫЙ КВАРТАЛ

- Общая сумма заказов: +7 %, выше во всех подразделениях и регионах

- Выручка: +5 %

- Показатель EBITA от операционной деятельности составил 7,9 %. Это обусловлено неокупаемыми затратами, долговыми обязательствами по прежним непрофильным проектам и эффектом от приобретения GEIS (в совокупности 250 базисных пунктов)

- Стабильный денежный поток от операционной деятельности составил около 1,9 млрд долл. США

- С 01 июня 2019 года Сильвия Хилл (Sylvia Hill) сменит Жана-Кристофа Десларза (Jean-Christophe Deslarzes) на позиции руководителя по персоналу и члена исполнительного комитета компании

Основные показатели

Изменения

Изменения

(в $ млн., если не указано другое)

Q4 2018

Q4 2017

Recast

US$

В сравнении1

FY 2018

FY 2017

Recast

US$

В сравнении1

Полученные заказы

6,985

6,328

+10%

+7%

28,590

25,034

+14%

+8%

Выручка

7,395

6,804

+9%

+5%

27,662

25,196

+10%

+4%

Прибыль от основной деятельности

275

324

-15%


2,226

2,230

0%


Операционная прибыль EBITA2

584

664

-12%

-10%3

3,005

2,817

+7%

+5%3

в % от операционной прибыли

7.9%

9.7%

-1.8pts


10.9%

11.2%

-0.3pts


Прибыль от непрерывной деятельности
после вычета налогов

210

214

-2%


1,575

1,519

4%


Чистая прибыль ABB

317

393

-19%


2,173

2,213

-2%


Базовая прибыль на акцию ($)

0.15

0.18

-19%4


1.02

1.04

-2%4


Операционная прибыль на акцию ($)2

0.30

0.33

-9%4

-6%4

1.33

1.25

+7%4

+8%4

Операционный денежный поток

1,867

1,869

0%


2,924

3,799

-23%


17 декабря 2018 года компания ABB объявила о своем решении продать подразделение «Электрические сети». В связи с этим результаты подразделения «Электрические сети» представлены как прекращенная деятельность. С учетом этого были скорректированы результаты деятельности компании.

«В 2018 году нам удалось возобновить рост показателей компании и добиться устойчивого роста объема заказов и прибыли. Мы задали невероятный темп развития благодаря ведущему предложению ABB в области электроприводов и робототехники, а также играем значительную роль в процессе восстановления перерабатывающей промышленности, внедряя цифровые решения ABB Ability™ и автономные системы в промышленность. Мы продолжим улучшать эффективность работы подразделения «Электрооборудование» и компании в целом, — заявляет исполнительный директор ABB Ульрих Шписсхофер (Ulrich Spiesshofer).

В конце 2018 года мы наметили новый курс развития, чтобы превратить ABB в ведущего поставщика самых современных цифровых технологий для промышленности. Мы проведем три преобразования, чтобы обновить состав нашего портфеля, упростить и кардинально изменить бизнес-модель, а также укрепить ключевые позиции компании. Наша уверенность в будущем ABB подтверждается предложением об уже десятом кряду увеличении размера дивидендов до 0,80 швейцарского франка».

Комментарии Исполнительного директора по результатам 2018 года

Ссылки

Свяжитесь с нами

Скачать

Поделиться новостью

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp