Компания АВВ приняла участие в Международной конференции «Цифровая подстанция. Стандарт IEC 61850»

II Международная научная конференция «Цифровая подстанция: Стандарт IEC 61850. Цифровизация электрических сетей» прошла в период с 2 по 4 июля 2019 года в конференц-зале АО «НТЦ ФСК ЕЭС» в Москве. Организаторами мероприятия выступили Научно-технический центр Федеральной сетевой компании и голландская компания DNV GL. Соглашение об этом было подписано на 47-й Сессии СИГРЭ в Париже в августе 2018 г. при участии председателя Российского национального комитета СИГРЭ Андрея Мурова и председателя Национального комитета Нидерландов Весселя Беккера.

Генеральным партнёром конференции выступило ПАО «ФСК ЕЭС» при поддержке РНК СИГРЭ и Исследовательского комитета А3 РНК СИГРЭ.

Главная тема конференции — цифровизация электрических сетей при обеспечении совместимости оборудования и технологических систем (защита, автоматизация, измерение и контроль) различных производителей, разработанных в соответствии с технологией цифровой подстанции на базе стандарта IEC 61850. Целью мероприятия стало обсуждение и обобщение результатов внедрения цифровых технологий и оборудования (в первую очередь, поддерживающего стандарт IEC 61850), обмен передовым опытом, определение перспектив развития этого технологического направления.

На конференции компанию АВВ представил Андрей Маслов, руководитель направления инновационных проектов Центра инжиниринга ООО «АББ Силовые и Автоматизированные Системы», выступивший с докладом «Практика внедрения Цифровых подстанций».

В рамках мероприятия состоялась встреча европейской группы пользователей стандарта IEC 61850, прошли обсуждения группой международных пользователей, возглавляемой компанией DNV GL Netherlands B.V. (DNV GL — Energy), вопросов сертификации оборудования на соответствие стандарту IEC 61850: влияние создания национальных профилей стандарта IEC61850 на функции РЗА; разработка тестовых программ по IEC 61850 на основе национальных профилей; разработка испытательных процедур по IEC 61850 и предоставление возможности испытательным лабораториям проводить испытания профилей на соответствие требованиям IEC 61850; проблемы использования оборудования на энергетических объектах, поддерживающих различные версии стандарта.

Во время дискуссий российских и европейских экспертов обсуждались вопросы в области проектирования, производства, сертификации и ввода в эксплуатацию оборудования, связанного с цифровыми подстанциями, цифровой трансформации электрических сетей и статуса этого вопроса в России и Европе: проблема внедрения цифровых подстанций на энергообъектах в Европе и России; тренды в создании оборудования и в разработке новых технических решений для реализации цифровых подстанций; вопросы типизации оборудования; вопросы проектирования подстанций с использованием оборудования, поддерживающего стандарт IEC 61850, с применением типовых проектных решений на базе наилучших доступных технологий; комплексные полигонные испытания оборудования для цифровых подстанций, виды испытаний, инструментальные средства — тестово-моделирующие комплексы.

К участию в конференции были приглашены ведущие российские и зарубежные пользователи стандарта IEC 61850.

Ссылки

Свяжитесь с нами

Скачать

Поделиться новостью

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp