Выключатели в боксах ONE20: надежная работа в любых условиях

Информируем о начале продаж новых выключателей в пластиковых боксах серии ONE20 производства компании АББ на токи до 20 А. Благодаря надежной конструкции и высокой степени защиты пластикового бокса выключатели серии ONE20 гарантируют надежную работу в самых экстремальных условиях окружающей среды.

center

Благодаря высокой надежности и современному дизайну выключатели в боксе ONE20 идеально подходят для использования как на промышленных, так и на жилых объектах. Они могут использоваться в качестве главных выключателей или выключателей местного назначения в различных системах, таких как вентиляция и кондиционирование, водяные и тепловые насосы, а также жилое и коммерческое освещение. Выключатели ONE20 протестированы на заводе в соответствии с международным стандартом МЭК60947-3 и техническим регламентом EAC и проходят 100% контроль качества. Корпуса выключателей изготовлены из прочных негорючих материалов с высокой устойчивостью к ультрафиолетовому излучению, влаге и различным загрязнениям, что позволяет использовать их для наружной установки в любых условиях окружающей среды.

Ключевые особенности:

  • • Номинальный ток до 20 А
  • • Возможность коммутации высокоиндуктивных нагрузок (АС23А)
  • • Высокая степень защиты корпуса IP67 и устойчивость к ультрафиолетовому излучению
  • • Различные исполнения: 2-, 3- и 4-полюсные выключатели
  • • Единый компактный дизайн для всех исполнений
  • • Габаритные размеры: 92 х 65 х 84 мм
  • • Безопасность: возможность блокировки выключателя в положении О
  • • Сальники поставляются в комплекте для ускорения процесса монтажа
  • • Три цветовых решения: белый, темно-серый и красно-желтый

Ссылка на видео на YOUTUBE: http://www.youtube.com/watch?v=lUz9lS_37Bk

Ссылки

Скачать

Поделиться новостью

Facebook LinkedIn X WhatsApp