Четырёхполюсные контакторы: изменение складской политики и обнуление складского запаса

Уважаемые партнеры, информируем вас о начале вывода из складской номенклатуры четырёхполюсных контакторов серии A, AE, и AF старого поколения.

С 1-го сентября 2014 года всем четырёхполюсным контакторам A/AE/AF45/AF50/AF75 и EK110-EK370 будет присвоен статус "E", что означает вывод из складской номенклатуры. После распродажи складского остатка указанных выше серий контакторов на них будут действовать автоматические замены из номенклатуры новых контакторов серии AF40-AF370.

Краткая таблица соответствия контакторов серии А и новой серии AF вы можете найти в приложении. Обращаем внимание, что при замене контакторов на новую серию AF40-AF370 необходимо использовать соответствующие аксессуары из новой линейки.

Основные преимущества AF40-AF370
Эргономичная и компактная конструкция;
Предназначены для применения в тяжелых промышленных условиях;
Надежная работа в условиях нестабильных электрических сетей;
Возможность управления от ПЛК без дополнительных устройств;
Быстрая окупаемость за счет экономии потребления электроэнергии;
Оптимальная логистика и повышенная оборачиваемость складских запасов.

Техническая информация по линейке новых контакторов AF40-AF370 представлена в каталоге "Оборудование для защиты и управления электродвигателями". Данный каталог доступен как в печатном, так и в электронном виде.

Ссылки

Свяжитесь с нами

Скачать

Поделиться новостью

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp