АББ поставит 12 шахтных подъемных машин для Уралкалия

Девять двухбарабанных и три однобарабанных шахтных подъёмных машины помогут компании добывать калий наиболее энергоэффективным способом.

Баден, Швейцария, 11 апреля 2013 - АББ, лидер силового оборудования и технологий автоматизации, получила заказ на 12 комплектных шахтных подъемных машин (ШПМ) и связанного с ними шахтного оборудования для компании "Уралкалий", одного из крупнейших в мире производителей калия, в целях увеличения добычи при одновременном повышении эффективности использования энергии. Шахтные подъёмные машины АББ будут установлены на производственных мощностях в Соликамске и Половодово в Пермском крае.

Объем поставки АББ включает механические подъемники, скипы, клети, четыре подающих транспортера для загрузки скиповых подъемников и электрическое оборудование, такое как средневольтные и низковольтные приводы, системы управления, а также стволовую сигнализацию. Поставки по проекту планируется произвести в период с 2014 по 2018 году.

"Надежное подъемное оборудование с низким потреблением энергии и высокой доступностью является ключом к повышению производительности при одновременном снижении воздействия на окружающую среду, - говорит Реми Лануэ, продакт-менеджер АББ по направлению подземной добычи департамента Горнодобывающая промышленность.
"Мы гордимся тем, что АББ была выбрана поставщиком шахтных подъемных машин и поможет "Уралкалию " быть наиболее рентабельной компанией в отрасли".

АББ, единственный в мире глобальный поставщик как механической, так и электрической частей шахтных подъемных машин. Благодаря усовершенствованной системе управления, ультрасовременной приводной системе, а также более чем 100-летнему опыту в технологиях шахтного подъема, АББ поможет вывести производственную мощность " Уралкалия " на новый уровень. Компания "Уралкалий " стремится расширить свои производственные мощности для удовлетворения растущего спроса на калийные удобрения.

Благодаря замене некоторых подъемников на новые, потребление энергии в расчете на тонну будет снижено до 30%. АББ уже поставляла две ШПМ для нужд «Уралкалия», выбор поставщика по данному проекту был обусловлен предыдущим успешным сотрудничеством.

«Уралкалий» - вертикально интегрированная компания, обеспечивает контроль за всей производственно-сбытовой цепочкой - от добычи калийной руды и производства калийных удобрений до поставок продукции покупателям. «Уралкалий» занимает первое место в мире по объемам производства хлористого калия. Объединенная компания «Уралкалий» создана в 2011 году путем присоединения ОАО «Сильвинит» к ОАО «Уралкалий». В основном производственном подразделении Компании работают около 12.500 сотрудников.

Подразделение «Автоматизация процессов» компании АББ поставляет решения в части автоматизации и электрификации производств для нефтегазовой, энергетической, металлургической, горной, целлюлозно-бумажной, морской и других отраслей промышленности. Наши решения включают в себя системы управления технологическими процессами, КИПиА, аналитическое оборудование, системы безопасности, решения для оптимизации производства, телекоммуникации, распределение электроэнергии; турбокомпрессоры; движительные системы для морских судов; энергоменеджмент и прочие консалтинговые услуги; комплексное сервисное обслуживание.

Компания АББ (официальный сайт - www.abb.com) является ведущим поставщиком силового оборудования и технологий для электроэнергетики и автоматизации производства. Мы повышаем эффективность производства, снижая воздействие на окружающую среду. Группа компаний АББ ведёт бизнес в 100 странах, а её штат насчитывает около 145 000 человек. АББ в России имеет 27 офисов продаж и сервиса и 5 действующих производственных площадок.

Ссылки

Свяжитесь с нами

Скачать

Поделиться новостью

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp