Силовые трансформаторы с ультранизким уровнем шума

Компания АББ разработала трансформаторы с ультранизким уровнем шума для установки на Манхэттене в Нью-Йорке, в городе, возможно, с самыми жесткими нормативами к уровню шума, и установила новый отраслевой ориентир для городских условий и территорий, чувствительных к шумовому загрязнению.

Трансформаторы издают характерный жужжащий звук. Это мало кого волнует в малонаселенных районах, однако в городских районах это может вызвать дискомфорт и даже нарушить нормы по соблюдению уровня шума.

Считается, что в Нью-Йорке действуют наиболее строгие нормы по уровню шумового загрязнения в мире. В 2003 году энергетическая компания КонЭдисон (ConEdison), обслуживающая центр города, заказала компании АББ проект силового трансформатора с уровнем шума в диапазоне 15-20 децибел (дБ). На тот момент этот уровень был ниже, чем в целом для трансформаторов.

Дополнительно к общему уровню шума компания КонЭдисон установила требования к проектированию трансформатора по уровню шума частотных компонентов, весу и габаритам, напряжению к.з. и температуре горячих точек.

По требованиям компании КонЭдисон максимальный уровень шума при полной нагрузке для трансформатора мощностью 93 МВА составил около 54 дБ (A). Для сравнения: трансформаторы таких габаритов, как правило, имеют уровень шума около 70 дБ (А) без нагрузки, а это огромная разница.

Для проектирования и разработки силовых трансформаторов с таким сверхнизким уровнем шума при соблюдении всех других характеристик по производительности и габаритам компания АББ провела значительные научные исследования.

Результатом работы АББ стала первая поставка трех трансформаторов с номинальной мощностью 93 МВА с ультра низким уровнем шума для КонЭдисон в 2005 году. Вслед за этой поставкой компания КонЭдисон заказала трансформаторы мощностью 65 МВА, уровень шума которых был еще на несколько децибел ниже, чем требовалось.

В результате такого успеха компания КонЭдисон разместила новые заказы на трансформаторы мощностью 93 и 65 МВА с поставкой в 2008 - 2009 гг. Одновременно, компания АББ продолжила работу по улучшению конструкций - значительно были снижены вес и уровень шума этих трансформаторов.

С применением в данном проекте технологии производства трансформаторов с ультранизким уровнем шума, разработанной AББ, были установлены новые отраслевые ориентиры по эмиссии шума трансформаторов. В настоящее время в компании АББ проектируются конструкции силовых трансформаторов с малым и сверхмалым уровнем шумов для заказчиков по всему миру для их установки в чувствительных к шуму мегаполисах.

К настоящему времени АББ поставила компании КонЭдисон 12 трансформаторов с ультра низким уровнем шума. Несколько трансформаторов установлено всего в трех кварталах от здания Организации Объединенных Наций на Манхэттене, остальные размещены в жилых районах в Стейтен-Айленде, Квинс и Бруклине.

Трансформатор АББ третьего поколения с сверхнизким уровнем шума без специального звукоизолирующего кожуха

МВА 93 65
Вес сердечника -10% -18%
Вес меди -16% -27%
Вес активной части -12% -22%
Уровень шума от сердечника (дБ) -3.7 -4.9
Уровень шума при полной нагрузке (дБ) -9.2 -2.7

Параметры снижения веса и уровня шума между традиционными и самими новыми конструкциями.

Ссылки

Свяжитесь с нами

Скачать

Поделиться новостью

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp