АВВ представляет настенную станцию Terra DC wallbox – новое решение для зарядки электротранспорта

Зарядная станция Terra DC wallbox – это компактное решение для корпоративных заказчиков, дилерских центров автопроизводителей и служб доставки. Она обеспечивает режим быстрой зарядки (24 кВт DC) по стандартам CCS и CHAdeMO.

Terra DC wallbox выпускается в навесном исполнении и весит всего 60 кг, для её установки достаточно квалификации обычного электромонтажника. Важно, что при её разработке учитывались технические требования не только существующих электромобилей, но и перспективных моделей будущего, которые планируются к запуску через 5-10 лет. Это позволяет обеспечить совместимость станции с электротранспортом в течении всего жизненного цикла.

Terra DC wallbox обеспечивает зарядку частного и коммерческого электротранспорта в местах длительной парковки или оперативную подзарядку, например для служб доставки. Её можно использовать в мобильном варианте для резервных систем оперативной зарядки электробусов.

Решение является наиболее эффективным по соотношению стоимости и технических возможностей. Компактное исполнение и быстрый монтаж, не требующий специальной подготовки площадки, позволяет реализовывать проекты построения зарядной инфраструктуры для паркингов в жилищном и коммерческом строительстве в максимально короткие сроки.

Terra DC wallbox обеспечивает надёжность зарядной инфраструктуры электротранспорта благодаря максимальному времени непрерывной работы. Станции оснащаются системами резервирования, сервисного мониторинга и в них реализованы технические требования для зарядки перспективных электромобилей, например, поддержка напряжения 950 В.

Уникальность станции в том, что она сочетает в себе преимущества систем переменного и постоянного тока, простоту реализации готового коробочного решения и функционал быстрой зарядки. Широкие коммуникационные возможности станции на базе цифровой платформы ABB Ability™ обеспечивают высокий уровень сервисного обслуживания для конечных заказчиков.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) – технологический лидер, который двигает вперед цифровую трансформацию промышленности. Компания имеет 130-летний опыт в развитии инноваций. Четыре бизнес-подразделения компании – «Электрооборудование», «Промышленная автоматизация», «Электропривод» и «Робототехника и дискретная автоматизация» – объединены цифровой платформой ABB Ability™. В 2020 году подразделение ABB «Электрические сети» перейдет в компанию Hitachi.  ABB ведет бизнес в более чем в 100 странах и насчитывает штат, превышающий 147 000 сотрудников. www.abb.ru

Ссылки

Свяжитесь с нами

Скачать

Поделиться новостью

Facebook LinkedIn X WhatsApp