Компания АВВ, мировой технологический лидер в области промышленной автоматизации и решений для энергетики, объявляет о получении декларации соответствия и начале поставок в Россию компактных распределительных устройств с элегазовой изоляцией SafeRing / SafePlus на наибольшее рабочее напряжение 40,5 кВ.
Решения SafeRing/SafePlus на 40,5 кВ нашли широкое применение в сегменте возобновляемой электроэнергетики, данное КРУЭ самое компактное распределительное устройство среди оборудования подобного класса в мире.

Стандартная ширина дверей башни ветрогенератора и ячеек распределительных устройств других производителей составляет 600-650 мм. Это означает, что распределительное устройство должно быть установлено на объекте, прежде чем на него опустят башню, либо оно должно встраиваться в распределительную подстанцию рядом с башней.

Модули КРУЭ SafeRing/SafePlus 40,5 кВ имеют ширину всего 420 мм, что позволяет ставить их уже после установки башни. Стыковка модулей SafeRing / SafePlus 40,5 кВ между собой осуществляется легко и оперативно при помощи коротких переходных шин. КРУЭ SafeRing/SafePlus 40,5 кВ обеспечивает больший выбор компоновок электрооборудования в очень ограниченном пространстве башни.
Распределительные устройства имеют модульное исполнение, с большим разнообразием конфигураций. При этом размеры и пользовательский интерфейс остаются одинаковыми.
В КРУЭ SafeRing и SafePlus в качестве изолирующей и дугогасительной среды используется элегаз (гексафторид серы). Элегаз заключен в герметизированный на весь срок эксплуатации сварной бак из нержавеющей стали.
Бак герметичен и рассчитан не менее чем на 30 лет непрерывной эксплуатации. Утечка элегаза составляет менее 0,1 % в год. В целях обеспечения надлежащей надежности и качества конструкции все сварные работы производятся автоматическими манипуляторами под компьютерным контролем.
Все баки перед заполнением элегазом проходят испытания на герметичность. Степень защиты бака — IP67, даже при размещении бака в воде он полностью сохранит свою герметичность и будет удовлетворительно выполнять все функции.
КРУЭ поставляется в полной заводской готовности, включая уже установленные заземлители, приводы со встроенной механическими блокировками, рукоятку ручного привода, вводы для подключения кабелей, расположенные спереди и закрытые крышкой, а также индикатор давления/плотности элегаза.
Помимо сверхкомпактного исполнения на 40,5 кВ, SafePlus выпускается в модульном исполнении на 12 и 24 кВ, с большим выбором конфигураций, с одинаковыми размерами модулей шириной 370 мм и пользовательским интерфейсом.
Ранее АВВ локализовало производство КРУЭ SafeRing/SafePlus на 6-20 кВ в Особой экономической зоне на своем заводе в Липецке. Оборудование выпускается согласно ISO 9001:2015. Производимые КРУЭ соответствуют всем российским и международным нормам и стандартам. Производство в Липецке позволяет существенно сократить сроки поставки оборудования заказчикам и выстроить гибкое ценообразование.
Мировой референс
Одна из самых крупных мировых поставок была осуществлена в Австралии. SafeRing / SafePlus на 36 кВ были использованы для ветроэлектростанции, которая находится в 25 км к юго-востоку от города Мерредин, в западной Австралии. Это крупнейшая ветроэлектростанция на южном полушарии, её полная мощность составляет 222 МВт.
В Германии реализован проект «Балтика 1» — первая ветроэлектростанция в Германии на Балтийском море, обслуживаемая EnBW (энергетический концерн, один из крупнейших производителей электроэнергии и собственников электрических сетей Германии).
Также решения SafeRing / SafePlus на 36 кВ используются на ветроэлектростанции в Норвегии, расположенной в 10 км от г. Брюне. Высота её башни 80 м.