Новая серия представлена устройствами с наиболее востребованными функциями, такими как задержка на включение, задержка на отключение, импульс при включении, генератор импульсов и переключение «звезда-треугольник».
Реле СT-C имеют возможность настройки времени в диапазоне от 0,05 секунды до 100 часов. Благодаря широкому диапазону питающего напряжения реле CT‑C подходят для применения в сетях с нестабильным питающим напряжением. Компактный корпус устройств новой серии шириной 17,5 мм позволяет экономить свободное пространство в НКУ.
Реле времени серии CT-C нового поколения доступны для заказа с 1 июля 2020 года, наиболее востребованные позиции будут поддерживаться на складе.
Более подробная информация представлена в техническом каталоге.


За более подробной информацией обращайтесь к ответственным за продукцию:
- Илья Шумеев mailto:ilya.shumeev@ru.abb.com
- Алексей Аникин mailto:alexey.anikin@ru.abb.com