Высокоточные роботы ABB установлены в новой автоматизированной лабораторной системе Rapid Automated Volume Enhancer (RAVE), созданной в Сингапуре в рамках программы по расширению тестирования на COVID‑19 в масштабах всей страны.
Система автоматизирует некоторые ручные операции, необходимые для исследования образцов. Два комплекта RAVE и вспомогательного оборудования обладают рекордной для отрасли производительностью, обрабатывая около 4000 образцов в день. Применение RAVE также повышает степень чистоты анализов и снижает риск заражения лабораторных работников.
Инновационная система разработана совместно Центром перспективных технологий и модернизации (ARTC), Агентством по науке, технологиям и исследованиям (A*STAR) и Сингапурским институтом производственных технологий (SIMTech), а также Центром разработки диагностических средств (DxD), национальной платформой, созданной A*STAR.
ABB поставила 4 роботов IRB 910 SCARA для работы в пилотной испытательной ячейке, а также оказала поддержку в моделировании и программировании. RAVE была представлена в июле 2020 года, и с тех пор ABB получила дополнительный заказ на поставку еще 14 роботов.
«Для нас большая честь присоединиться к медицинской экосистеме Сингапура, объединив наши передовые робототехнические технологии с инженерными и биомедицинскими знаниями задействованных агентств для решения такой неотложной задачи, – сказал Сами Атия, президент бизнеса «Робототехника и дискретная автоматизация» компании ABB. –Вместе мы расширяем возможности Сингапура по проведению анализов, автоматизируя ключевые лабораторные процессы, при этом наши роботы выполняют ряд рутинных и опасных задач, тем самым улучшая условия для лабораторных сотрудников и снижая риск заражения и переутомления».

Для моделирования и тестирования установки робота в виртуальной 3D-среде использовано программное обеспечение ABB RobotStudio®. Это позволило успешно реализовать и быстро развернуть проект без внесения серьезных изменений или и корректировок в условиях лаборатории.
«Государственно-частное партнерство играет ключевую роль в инновациях и быстром внедрении передовых производственных технологий, сотрудничество между A*STAR, ABB и другими нашими партнерами по экосистеме – хороший пример того, каких результатов мы способны достичь вместе с помощью робототехники и автоматизации, расширяя возможности Сингапура по тестированию в условиях пандемии COVID-‑19», – заявил доктор Дэвид Лоу, генеральный директор ARTC.
Еще один пример того, как компания поддерживает учреждения здравоохранения, – использование коллаборативного робота ABB YuMi®, в исследовательском проекте Миланского политехнического университета, призванного помочь больницам в проведении серологических исследований на коронавирус. YuMi® сможет автоматизировать до 77% операций, необходимых для выполнения тестов и обрабатывать до 450 образцов в час.
ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) – ведущая международная технологическая компания, которая способствует трансформации общества, промышленности и инфраструктуры на пути к более продуктивному и устойчивому будущему. Объединяя программные решения с портфелем продуктов в сфере электрооборудования, робототехники, автоматизации и электроприводов, ABB расширяет границы технологий и выводит их эффективность на новый уровень. Опираясь на 130‑летний опыт, компания ABB добивается успеха благодаря 110 000 высококвалифицированных сотрудников в более чем 100 странах. www.abb.ru