ABB выиграла контракт на 26 миллионов долларов США в рамках реализации проекта Iron Bridge Magnetite горнодобывающей компании Fortescue

Заказ включает в себя приводы АВВ с жидкостным охлаждением и высоковольтные асинхронные двигатели, которые обеспечивают лидирующую в отрасли энергоэффективность.

Проект Iron Bridge Magnetite, совместное предприятие FMG Magnetite Pty Ltd, дочерней компании Fortescue, и Formosa Steel IB, охватывает разработку нового месторождения магнетита, включая перерабатывающие и транспортные мощности. Предполагается, что на месторождении, которое расположено в регионе Пилбара в Западной Австралии, будет производиться 22 миллиона тонн в год магнетитового концентрата, используемого для производства стали.

Для реализации этого проекта требуется экономичное энергоэффективное решение с регулируемой скоростью вращения. Приводы, которые будут установлены в восьми помещениях, работают с внешним трансформатором, который находится за пределами помещения. Это уменьшает тепло, выделяемое внутри, в результате чего требуется меньше энергии для поддержания комнатной температуры 25°C.

Приводы ABB с жидкостным охлаждением поддерживают прямое подключение к сети с напряжением 33 кВ. Это устраняет необходимость в дополнительных компонентах, что в итоге снижает общую стоимость проекта.

Для проекта также были выбраны высоковольтные асинхронные двигатели АВВ для дробилок, мельниц и вентиляторов, используемых для отделения руды от пыли. Двигатели, разработанные для работы в тяжелых условиях, обладают высокой энергоэффективностью, имеют компактный габарит. Меньший габарит двигателей позволяет компактно устанавливать их там, где пространство ограничено.

«Мы тесно сотрудничали с заказчиком, чтобы обеспечить энергоэффективное, надежное и инновационное решение, – сказал Майк Бриггс, менеджер ABB бизнеса «Электропривод» в Австралии. – Нам особенно приятно, что мы стали поставщиком как приводов, так и двигателей, и с нетерпением ждем продолжения наших прочных отношений с Fortescue после завершения этого проекта и поддержки их на протяжении всего жизненного цикла месторождения».

Fortescue – австралийская горнодобывающая компания, занимающаяся добычей железной руды. Ожидается, что проект стоимостью 2,6 миллиарда долларов США будет завершен в первой половине 2022 года.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) – ведущая международная технологическая компания, которая способствует трансформации общества, промышленности и инфраструктуры на пути к более продуктивному и устойчивому будущему. Объединяя программные решения с портфелем продуктов в сфере электрооборудования, робототехники, автоматизации и электроприводов, ABB расширяет границы технологий и выводит их эффективность на новый уровень. Опираясь на 130‑летний опыт, компания ABB добивается успеха благодаря 110 000 высококвалифицированных сотрудников в более чем 100 странах. www.abb.ru

Ссылки

Свяжитесь с нами

Скачать

Поделиться новостью

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp