Весенний Марафон подарков от АBB

С 1 апреля по 30 июня АВВ запускает акцию для розничных торговых партнёров*

При покупке электроустановочных изделий АВВ серий Levit, Zenit, basic55                           на сумму от 30 000 рублей (включая НДС)** Вы получаете гарантированные подарки – набор фирменной одежды АВВ.  

Если Вы совершили покупку на сумму:

30 000 рублей – бейсболка и футболка;

75 000 рублей – футболка и двухсторонний флисовый жилет;

150 000 рублей – футболка, рубашка поло, двухсторонний флисовый жилет;

250 000  рублей – футболка, рубашка поло, утеплённый жилет.  

Подробные условия акции Вы можете найти здесь  

Для получения подарка Вам нужно зарегистрироваться на сайте акции: https://forms.yandex.ru/u/6050ba8e52079787841bf3b5/   (Просьба выделять ссылку мышкой, нажимать кнопку "копировать" и вставлять в поиск Chrome, если ссылка не будет работать) 

*Розничные торговые партнёры – это партнёры, осуществляющие продажи продукции АВВ через свои розничные торговые точки (80% и более от всего объема продаж), имеют шоурум, но не являются при этом сетью DIY или интернет-магазином. В акции можно принимать участие неограниченное количество раз.

**Акция распространяется на продукцию, приобретённую у официальных дистрибьюторов АВВ в России. Призы выдаются после подтверждения факта покупки у официального дистрибьютора АВВ. Для участия в акции сотрудника розничной точки необходимо подтверждение руководителя компании.  

Ссылки

Свяжитесь с нами

Скачать

Поделиться новостью

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp