Компания ABB усовершенствовала свою самую продаваемую зарядную станцию - Terra High Power (HP), расширив ее возможности и добавив новые варианты настройки интерфейса.
Terra HP обеспечивает высокую выходную мощность при низком уровне шума, обеспечивая комфортное пребывание владельцев электромобиля рядом с оборудованием в процессе заряда. Она оснащена специальной системой подвеса и зарядным кабелем длиной 5,3 метра для удобного доступа к разъемам автомобилей, интуитивно понятным 15-дюймовым сенсорным дисплеем и светодиодными полосами для улучшения видимости в ночное время. Для удобства пользователей предусмотрено несколько вариантов оплаты. Компактный дизайн зарядной станции позволяет оптимизировать пространство вокруг парковочного места автомобиля и повысить гибкость планировки площадки.
Операторы получат расширенные возможности брендирования станции, в том числе изменение дизайна Terra HP с помощью оклейки пленкой, выбор цвета декоративных панелей, сочетающегося со светодиодными лентами, настройка пользовательского интерфейса в соответствии с фирменным стилем.
ABB установила более 400 000 зарядных станций для электромобилей в 85 странах мира. Новейшая разработка для развивающегося и быстрорастущего рынка электромобилей основана на многолетнем опыте компании.
«Мы уже установили более 2500 устройств Terra HP 2-го поколения, — говорит Франк Мюлон (Frank Muehlon), президент подразделения «Электромобильность» бизнеса «Электрооборудование» ABB— Следующее поколение зарядных устройств Terra HP поможет нам эффективнее обслуживать заказчиков и удовлетворить растущие потребности рынка. Совершенствование самого популярного зарядного устройства Terra HP отражает стремление ABB постоянно внедрять инновационные технологии, способствующие развитию экологичного транспорта».
Terra HP предлагает несколько платежных решений и динамическое распределение мощности постоянного тока для оптимизации использования зарядных устройств. Решения для управления площадкой направлены на обеспечение дальнейшего роста без дополнительных затрат на оптимизацию сети, что позволяет более эффективно подходить к планированию проектов и их дальнейшей эксплуатации и повышать окупаемость. Кроме того, это решение соответствует растущим требованиям к оборудованию, благодаря удаленному обновлению программного обеспечения и возможности заряжать современные электромобили с широким диапазоном выходного напряжения 150–920 В постоянного тока до 350 кВт.
Terra HP открывает дополнительные преимущества сервисов ABB Ability™ Connected Services, которые обеспечивают расширенную функциональность, включая возможность подключения зарядных станций к системам бэк-офиса по протоколу ОСРР, платежным платформам и системам интеллектуальных сетей. Что еще важнее, удаленный мониторинг и диагностика минимизируют время простоя оборудования и снижают эксплуатационные расходы.
В 2020 году во всем мире продано порядка 3,24 миллиона аккумуляторных электромобилей (BEV) и гибридных автомобилей с подзарядкой от электросети (PHEV) по сравнению с 2,26 миллиона в 2019 году. Прогнозируется, что к 2025 году 30 % всех новых автомобилей будут электрическими. В Европе в 2020 году было зарегистрировано почти 1,4 миллиона BEV и PHEV, что на 137 % больше, чем в 2019 году.
ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) — ведущая международная технологическая компания, которая способствует трансформации общества, промышленности и инфраструктуры на пути к более продуктивному и устойчивому будущему. Объединяя программные решения с портфелем продуктов в сфере электрооборудования, робототехники, автоматизации и электроприводов, АВВ расширяет границы технологий и выводит их эффективность на новый уровень. Опираясь на 130-летний опыт, компания АВВ добивается успеха благодаря 105 000 высококвалифицированных сотрудников более чем в 100 странах. www.abb.com