Компания ABB примет участие в выставке Нева 2021

Компания ABB примет участие в выставке Нева 2021

Приглашаем вас посетить стенд F2#311 компании ABB на выставке "НЕВА 2021", которая пройдет в Санкт-Петербурге 21-24 сентября.

Выставка и конференция «НЕВА 2021» проходит раз в два года и является одним из самых важных мероприятий в отрасли судостроения в мире, объединяя интересы России и международного сообщества и позволяя в полном объеме обсудить широкий круг деловых вопросов, включая безопасную навигацию в водах Арктики.

Компания ABB много лет подряд традиционно принимает участие в "НЕВЕ", приглашая к диалогу и сотрудничеству судовладельцев, конструкторские бюро, операторов и других игроков рынка . Присутствие на выставке в 2021 году для ABB станет знаковым еще и потому, что компания отмечает 30 лет эксплуатации революционной системы Azipod®, которая позволила по-новому взглянуть на навигацию в льдах и изменить работу в Арктике. На стенде можно будет подробнее узнать о решениях по электрификации, автоматизации и связи для судов, турбокомпрессорах и сервисной поддержке.

Обращаем ваше внимание, что компания ABB соблюдает все рекомендации по противодействию распространения коронавирусной инфекции и делает все для обеспечения безопасной работы.

Ссылки

Свяжитесь с нами

Скачать

Поделиться новостью

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp