- Очередным важным событием в области устойчивого развития международного производственного центра является достижение нулевого уровня по производственным отходам, отправляемым на свалку, всего за два года.
- Стандарт, установленный на объекте во Фрозиноне, укрепляетстремление Группы ABB к сохранению ресурсов — в период с 2013 по 2020 год компании удалось сократить на 27% общее количество отходов.
На расположенном во Фрозиноне (Италия) производственном объекте ABB «Оборудование для защиты и управления» достигли нулевого количества отправляемых на свалку производственных отходов. Таким образом, поставленная Европейским союзом цель в рамках «Пакета циркулярной экономики» по вывозу на свалки не более 10 % отходов к 2035 году, была достигнута на 14 лет раньше.
Прогнозируют, что в течение следующих 30 лет из-за стремительной урбанизации и роста населения ежегодное образование отходов в мире вырастет с 2 млрд тонн (2016 год) до 3,4 млрд тонн. Около 37 % мировых отходов отправляются на свалки. Полигоны, которые по умолчанию долгое время во всем мире использовались как место для вывоза мусора, считаются неэкологичными. Свободное место на свалках заканчивается; кроме того, из-за образующегося при гниении мусора, большого количества метана и углекислого газа свалки способствуют изменению климата.

Открытый в 1969 году завод АВВ во Фрозиноне — это инновационный центр АВВ по разработке и производству низковольтных автоматических выключателей. Завод площадью 150 000 м2, где работают 800 сотрудников полностью автоматизирован. Каждый год на нем производят более 3 млн автоматических выключателей. Это знаковая производственная площадка, выбранная правительством Италии как модель для цифровой трансформации и стратегий развития «Индустрия 4.0» во Фрозиноне, популяризирует интеллектуальные, цифровые и связанные операции, повышающие эффективность во всей цепочке создания стоимости. Программой для всего завода является достижение нулевого уровня производственных отходов, отправляемых на свалку.
АВВ уменьшает свое воздействие на окружающую среду за счет программ по сокращению отходов и их переработке на предприятиях по всему миру, так уже было достигнуто 27%-ое сокращение общего количества отходов с 2013 по 2020 год. «Сохранение ресурсов — это ключевой элемент стратегии АВВ до 2030 года в области устойчивого развития по достижениюнулевого количества отходов, предназначенных для отправки на свалку , — отметил Теодор Сведжемарк (Theodor Swedjemark), директор по связям с общественностью и устойчивому развитию Группы ABB. — Достигнутый на объекте ABB во Фрозиноне нулевой показатель по производственным отходам служит свидетельством быстрого ощутимого прогресса в реализации стратегии и увеличении количества циклических операций, отличных от модели производства „бери, делай, утилизируй“, которая является неэкологичной».
Джампьеро Фризио (Giampiero Frisio), президент подразделения «Оборудование для защиты и управления», заявил: «На нашем заводе во Фрозиноне мы доказали, что при правильном подходе и приверженности каждого сотрудника компании можно добиться нулевого количества отходов, предназначенных для отправки на свалку. Сообщив в 2017 году о наших амбициях по нулевым отходам, мы показываем, что вносим позитивные изменения во всю нашу производственную цепочку, предлагая более устойчивые решения».

Обучение персонала сыграло решающую роль для объяснения, поддержки и формирования соответствующего отношения и культуры по достижению нулевых производственных отходов. Среди тем для обучения были управление отходами согласно действующему экологическому законодательству и важность разделения отходов. За счет привлечения команд, обслуживающий персонал стал более вовлеченным в процессы по управлению отходами..
Сортировка и определение отходов организуются по месту их образования. На каждом рабочем месте имеется около 150 контейнеров для производственных отходов с разной маркировкой, а также отдельные контейнеры для бумажно-картонного и пластикового мусора. Кодируется то же количество отходов, что и раньше, но чем выше степень разделения отходов, тем выше процент их утилизации.
На заводе во Фрозиноне исследуют более устойчивые методы, такие как сокращение выбросов CO2 за счет оптимизации рабочих процессов по всей цепочке поставок, циклический производственный процесс, уменьшение объемов транспортировки и увеличение утилизации пластика.