ABB E-mobility открывает крупнейший завод по производству быстрых зарядных устройств постоянного тока в Италии

ABB E-mobility открывает крупнейший завод по производству быстрых зарядных устройств постоянного тока в Италии

  • Центр передовых технологий электромобильности площадью 16.000 м2 – это инвестиции в размере 30 миллионов долларов США
  • На площадке также есть специальное пространство для разработки и прототипирования площадью 3200 м2, посвященное исследованиям и разработкам
  • Инновации компании ABB E-mobility включают устройство Terra 360, которое за 3 минуты обеспечивает заряд электромобиля, достаточный для преодоления расстояния в 100 км 

21 июня компания ABB E-mobility укрепила свои позиции мирового лидера в области решений для зарядки электромобилей, открыв крупнейшую на сегодня площадку компании по производству быстрых зарядных устройств постоянного тока — Центр передовых технологий электромобильности в Вальдарно, Тоскана.  

На площадке будет производиться полный спектр решений ABB для зарядки постоянным током, поддерживая электрификацию всех транспортных секторов и демонстрируя стремление ABB E-mobility построить будущее с нулевым уровнем выбросов с помощью интеллектуальных и надежных решений для зарядки электромобилей.

Компания ABB E-mobility уже продала более 680 000 зарядных устройств для электромобилей на более чем 85 рынках. Инвестиции ABB E-mobility в размере 30 миллионов долларов США в новое предприятие в Валдарно означают, что за последние два года компания более чем удвоила свои производственные мощности за счет этого нового завода площадью 16.000 м2, позволяющего выпускать более 10 000 дополнительных зарядных устройств постоянного тока в год.

Франк Мюлон, главный исполнительный директор ABB E-mobility, отметил: «Открытие нашего нового завода в Валдарно демонстрирует приверженность ABB E-mobility построению будущего с нулевым уровнем выбросов. В дополнение к увеличению производственных мощностей, инвестиции, сделанные в Valdarno, помогают расширить нашу инновационную деятельность в области исследований и разработок, гарантируя, что мы сможем и дальше укреплять нашу репутацию мирового лидера в решениях по зарядке электромобилей, предоставляя перспективные электромобильные решения для современных транспортных средств сегодняшнего и завтрашнего дня».

Новая современная производственная площадка устанавливает стандарт для отрасли, производя одно быстрое зарядное устройство постоянного тока каждые 20 минут благодаря семи производственным линиям. 15 испытательных центров могут имитировать более 400 сеансов зарядки в день, в то время как интегрированные решения по автоматизации соединяют производственный цех с инновационным автоматическим складом, обеспечивая оптимизированный контроль запасов, полную отслеживаемость и эффективность операций.

  • Полный спектр решений ABB для зарядки постоянным током будет производиться на объекте, поддерживая электрификацию всех транспортных секторов и демонстрируя стремление ABB E-mobility построить будущее с нулевым уровнем выбросов с помощью интеллектуальных и надежных решений для зарядки электромобилей.
  • Полный спектр решений ABB для зарядки постоянным током будет производиться на объекте, поддерживая электрификацию всех транспортных секторов и демонстрируя стремление ABB E-mobility построить будущее с нулевым уровнем выбросов с помощью интеллектуальных и надежных решений для зарядки электромобилей.
  • Полный спектр решений ABB для зарядки постоянным током будет производиться на объекте, поддерживая электрификацию всех транспортных секторов и демонстрируя стремление ABB E-mobility построить будущее с нулевым уровнем выбросов с помощью интеллектуальных и надежных решений для зарядки электромобилей.

Новый объект поддержит постоянное стремление ABB E-mobility к инновациям. Инвестировав 14% доходов в 2021 году в исследования и разработки, в Валдарно будет размещено пространство площадью 3200 м2 для разработки и создания прототипов. Здесь около 70 из более чем 500 сотрудников предприятия будут заниматься внедрением инновационных решений, нового программного обеспечения и инструментов управления жизненным циклом продукции для полной интеграции исследований и разработок с производством. В ABB E-mobility работает более 350 экспертов по исследованиям и разработкам по всему миру, а ее портфель насчитывает более 350 выданных патентов.

Производственная площадка в Valdarno также стремится получить сертификат LEED золотого уровня — всемирно признанный независимый стандарт проектирования, строительства и эксплуатации экологически чистых зданий. Дождевая вода собирается для орошения, 100% производственных отходов перерабатываются, а все потребности в энергии удовлетворяются за счет сертифицированных возобновляемых источников, включая фотоэлектрическую систему, обеспечивающую 720 МВтч электроэнергии и предотвращающую выброс 338 тонн CO2 в год.

Распределение электроэнергии на объекте также оптимизировано благодаря ABB Ability Energy and Asset Manager — платформе, которая отслеживает и эффективно управляет более чем 9 000 устройствами по всему объекту, включая устройства терморегуляции, освещения и кондиционирования воздуха, что приводит к потенциальной экономии энергии на 60%, а  также добиваясь углеродной нейтральности в своих собственных операциях. Поскольку на транспорт приходится до 29% от общего объема выбросов парниковых газов, разработка и производство интеллектуальных и надежных решений для зарядки в Вальдарно обеспечит быстрый экологический переход к более эффективным электромобилям любого класса: от автомобилей до автобусов и тяжелых транспортных средств.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) — ведущая международная технологическая компания, которая способствует трансформации общества, промышленности и инфраструктуры на пути к более продуктивному и устойчивому будущему. Объединяя программные решения с портфелем продуктов в сфере электрооборудования, робототехники, автоматизации и электроприводов, АВВ расширяет границы технологий и выводит их эффективность на новый уровень. Опираясь на 130летний опыт, компания АВВ добивается успеха благодаря 105 000 высококвалифицированных сотрудников в более чем 100 странах. www.abb.ru

Ссылки

Свяжитесь с нами

Скачать

Поделиться новостью

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp