Самые высокие в мире плавучие ветровые установки будут работать вместе с трансформаторами ABB

Самые высокие в мире плавучие ветровые установки будут работать вместе с трансформаторами ABB

Новейшие разработки в области траснформаторостроения АВВ помогают размещать ветровые установки на ранее недоступных территориях.

Компания ABB была выбрана в качестве поставщика инновационных трансформаторов WindSTAR, специально спроектированных для плавучих ветровых установок для MHI Vestas Offshore Wind, совместного предприятия Vestas Wind Systems A/S и Mitsubishi Heavy Industries (MHI).

Трансформаторы будут установлены на каждой из трех платформ WindFloat Atlantic – плавучей морской ветряной электростанции, в состав которой войдут самые большие и мощные ветровые установки в мире, когда-либо установленные на плавучем фундаменте. Ветровые турбины мощностью 8,4 мегаватт (МВт) имеют высоту 190 метров до наконечника лопасти, что превышает высоту Статуи Свободы более чем в два раза. Эти три турбины смогут обеспечить электричеством более чем 18 000 семей в Португалии. Ветряная электростанция Windfloat Atlantic будет введена в эксплуатацию в 2019 году.

В состав плавучих ветряных электростанций входят ветровые турбины, установленные на плавучих конструкциях. Они позволяют турбинам вырабатывать электричество на глубине – там, где установки с фиксированным фундаментом нецелесообразны. Плавучие ветряные электростанции могут значительно увеличить площадь моря, доступную для морских ветряных электростанций, особенно в странах с ограниченной площадью мелководий.

Ветряная электростанция Windfloat Atlantic будет располагаться в 20 километрах от побережья Виана-де-Каштелу в Португалии, в месте, где глубина моря составляет 100 метров. Традиционные морские ветровые установки закрепляются на морском дне и могут использоваться только на глубинах не более 40-50 метров. Это «плавающее» решение открывает большие возможности для ранее неиспользуемых территорий морей и океанов в качестве базы для морской ветроэнергетики.

ABB будет поставлять свои силовые трансформаторы WindSTAR, которые были специально спроектированы для работы в условиях сильных вибраций и экстремальных ускорений, возникающих на плавучих ветряных электростанциях.

Компактные трансформаторы на 66 кВ, предназначенные для установки в гондоле ветроустановок, позволят существенно улучшить технико-экономические показатели ветровых электростанций, установленных на большой глубине и значительно снизить потери при передаче электроэнергии.В то же время традиционные ветровые установки являются непригодными для установки на больших глубинах и требуют дорогостоящей и труднодоступной подводной инфраструктуры.

«Эти трансформаторы - еще одна инновационная технология ABB, которая будет способствовать интеграции большего количества возобновляемых источников энергии в сеть», - сказал Маркус Хаймбах, руководитель департамента «Трансформаторы», входящего в подразделение «Электрические сети» концерна ABB. «Технологии АВВ помогают эволюционировать электрической сети, предлагая решения, эффективно использующие ресурсы, и не нанося вред планете».

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) – мировой технологический лидер в области электрических сетей, электрооборудования, промышленной автоматизации, робототехники и электроприводов. Компания работает с заказчиками в сферах электроэнергетики, промышленности, транспорта и инфраструктуры. 130 лет передового опыта позволяет ABB создавать будущее промышленной цифровизации с двумя четкими позициями: энергоснабжение от электростанции до розетки и автоматизация производства от этапа добычи природных ресурсов до производства конечного продукта. Как генеральный партнер единственной в мире международной серии автогонок на электромобилях Formula E Международной Федерации Автоспорта ABB открывает новые горизонты развития электротранспорта для экологически безопасного будущего. ABB успешно ведет бизнес в более чем 100 странах при общем числе сотрудников, превышающем 147 000 человек. www.abb.com

Ссылки:

Поделиться новостью

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp