Företag med en genomsnittlig årlig energianvändning över 2,78 GWh kommer enligt den nya förordningen att kunna söka stöd för miljöstudier och investeringar som bidrar till en effektivare energianvändning. Syftet är bland annat att frigöra energi och effekt, minska belastningen på energisystemet och skapa bättre förutsättningar för elektrifiering av vårt samhälle. [1]
Den mest lönsamma kilowattimmen är den som aldrig behöver förbrukas. Det nya stödet kan bidra till att sänka tröskeln för företag som vill kartlägga sin energianvändning, identifiera effektiviseringspotential och ta fram underlag för framtida investeringar.


Sophia Sollén, Energy Efficiency Lead, ABB Motion Service i Sverige.
ABB:s energianalyser är utformade för att ge just den typen av underlag. Vi ser över kundernas installerade bas och identifierar de processer och applikationer där potentialen är som störst.
Energianalysen synliggör var energi används, uppskattar möjliga energi- och kostnadsbesparingar och ger förslag på åtgärder utifrån verksamhetens behov. Resultatet blir en konkret handlingsplan som hjälper verksamheten att gå från insikt till genomförande.
För många verksamheter handlar det inte bara om att minska energianvändningen. Det kan även innebära modernisering av äldre motorer och drivsystem, optimering av energikrävande processer, införande av digital övervakning eller andra riktade åtgärder som stärker både produktivitet, tillgänglighet och konkurrenskraft.
"Målet med våra energianalyser är att ge företag ett beslutsunderlag som gör det lättare att prioritera rätt åtgärder och investeringar för att få ut största möjliga effekt av varje satsad krona", säger Sophia Sollén, Energy Efficiency Lead på ABB Motion Service i Sverige.
Oavsett vilka stöd som finns tillgängliga börjar energieffektivisering med kunskap. För många verksamheter är en energianalys startpunkten för att identifiera var de största möjligheterna finns och vilka åtgärder som ger bäst effekt. Den mest lönsamma kilowattimmen är den som aldrig behöver förbrukas.
Utlysningen inom Kraftlyftet syftar till att frigöra energi och effekt i befintliga verksamheter. För att lyckas krävs inte bara investeringar, utan också kunskap om var insatserna gör störst nytta. För den enskilda verksamheten kan det innebära lägre energikostnader, ökad produktivitet och stärkt konkurrenskraft. I ett större perspektiv bidrar det också till att frigöra energi och effekt för den fortsatta elektrifieringen av industri och samhälle.
Vill du veta mer om ABB:s energianalyser?
Kontakta Sophia Sollén för att diskutera hur vi kan hjälpa dig att kartlägga potentialen i din verksamhet.
Att notera: Den nya stödförordningen är beslutad, men Energimyndigheten har ännu inte presenterat samtliga villkor för den kommande utlysningen inom Kraftlyftet. Innan dessa villkor är fastställda går det inte att avgöra vilka tjänster eller kostnader som kan komma att omfattas av stödet. ABB:s energianalyser erbjuds oberoende av eventuella stödprogram och anpassas efter varje verksamhets specifika behov.
[1] https://www.energimyndigheten.se/nyhetsarkiv/2026/kraftlyftet-nytt-stod-for-mer-effektiv-energianvandning-i-foretag/