ABB stöttar Sydkoreas grönare framtid

Stor order för omriktarstationer ökar stabiliteten i elförsörjningen på Chejudo-ön i Sydkorea.

HVDC-ventiler
HVDC-ventiler
center

Korea Electric Power Corporation (KEPCO), landets största energibolag, gav ABB Power Grids en stor order att bygga två nya omriktarstationer. En station på fastlandet omvandlar växelström till likström och transporterar elen via undervattenskabel med nästan inga förluster till Chejudo-ön, där den andra stationen omvandlar strömmen tillbaks till växelström för vidare distribution.

Omriktarstationerna för högspänd likström (HVDC) kommer att ge ytterligare 200 MW elkraft till ön, tillräckligt för att förse 500 000 hushåll med el. Den spänningsstyva omriktartekniken (VSC) kommer också att möjliggöra för KEPCO att driva öns övriga anslutningar effektivare genom att tillhandahålla bättre stabilitet och minimera risken för strömavbrott.

Vid klimatavtalet i Paris 2016 förband sig Sydkorea att minska sina koldioxidutsläpp med 37 procent per 2030 där Chejudo-ön leder vägen. Chejudo är en av landets nio provinser och är landets största ö. Ön får merparten av sin elkraft från fastlandet genom två HVDC-länkar som transporterar 700 MW el.

”ABB Power Grids stöttar Sydkoreas satsning att per 2030 minska koldioxidutsläppen avsevärt. Vårt samarbete med KEPCO är ytterligare en viktig milstolpe mot att nå detta mål”, säger Claudio Facchin, global chef för ABB:s Power Grids-verksamhet. ”ABB:s marknadsledande HVDC-system möjliggör ett grönare och kraftfullare elnät, vilket kommer både lokalbefolkningen och de miljontals turisterna som varje år besöker Chejudo-ön till godo.”

ABB kommer att använda sin spänningsstyva omriktarteknik (HVDC Light®) till de båda omriktarstationerna. HVDC är det effektivaste, miljövänligaste och kostnadseffektivaste sättet att transportera stora mängder el över långa distanser med minimala elförluster på cirka 1 procent. Det kompakta formatet innehåller avancerade funktioner som reglering av spänningsfluktuationer och snabb återställning av strömmen i händelse av strömavbrott. Dessa funktioner ger ekonomiska fördelar till nätoperatören och tillförlitlig el till konsumenterna.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) är pionjär inom banbrytande teknik med ett omfattande erbjudande för digitala industrier. Med över 130 år av innovation är ABB idag ledande inom digitala industrier med fyra kundfokuserade, globalt ledande affärsområden: Electrification, Industrial Automation, Motion samt Robotics & Discrete Automation som stöttas av den gemensamma digitala plattformen ABB Ability™. ABB:s marknadsledande verksamhet Power Grids kommer att avyttras till Hitachi under 2020. ABB verkar i över 100 länder och har ungefär 147 000 medarbetare. www.abb.com

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn X WhatsApp