Välkommen till ABB:s live webinar om VD4G och ADVAC®G generatorbrytare för mellanspänning

Datum: 9 juni. Anmäl dig redan idag!

Lyssna till ABB:s experter inom området:

Andrea Ferruccio, Global Product Manager MV Special Circuit Breakers & Switches och Alessandro Oprandi, Head of Apparatus Product Specialists för att lära dig om hur ABB:s VD4G och ADVAC® G generatorbrytare för mellanspänning kan skydda dina installationer upp till 100 MVA.  

Under eventet får du:

  • lära dig mer om produkter, applikationer och normer
  • en genomgång av urvalsstödet för ABB:s generatorbrytare för mellanspänning
  • möjlighet att ställa frågor till våra experter                         

För din bekvämlighet erbjuds webbinariet vid tre tidpunkter. Registrera dig genom att klicka på länken till sessionen du vill delta i:

9 juni                kl 08.00 – 09.00                           Länk

9 juni                kl 14.00 – 15.00                           Länk              

9 juni                kl 18.00 – 19.00                           Länk

Webbinarierna hålls på engelska.  

Om du har frågor kring eventet, kontakta gärna: it-global.comms.elds.cpp@abb.com                     

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp