ABB推出用于轨道交通的全新中压高速直流断路器“DCBreak”

2016年12月5日,ABB公司推出全新的高速双向直流(DC)断路器,该产品适用于使用750V直流供电系统的车辆。这款全新的直流断路器比市面上的同类产品节省大约40%的占地面积,仅重28公斤,是同类产品中最轻的型号之一。每操作200,000次后才需进行维护。

凭借全新推出的DCBreak直流断路器,ABB强化了轨道产品系列,该系列主要用于750V电压下的直流(DC)牵引机车。轨道交通专用DCBreak断路器能在检测到故障后断开电路,从而保护车辆免受电气故障影响,它还适用于维护时隔离电源。DCBreak的额定电压为900V,额定电流1500A,开断能力30kA。它已根据最新的IEC 60077-3和IEC 61373标准进行型式试验,可满足客户重要的需求。

ABB集团中压业务单元负责人博乐表示,"DCBreak是最新的车载直流断路器,专为地铁、有轨电车和轻轨而设计。它最大程度的优化性能,同时将占地面积、重量和维护需求最小化。我们长期提供轨道交通行业的创新节能技术,并将在交通行业继续进行创新,这是我们新阶段战略的关键增长领域。"

DCBreak可用于新制造的轨道车辆,也可以用于现有车辆上的断路器改造。DCBreak占地面积小,能够即插即用,可方便地替换目前市面上绝大多数断路器。此外,DCBreak产品系列在设计时考虑到灵活性。它的小尺寸和极轻的重量使之既可以安装于底盘也可以安装于车顶上。

客户对高效节能的要求不断提高,DCBreak可在不降低性能的前提下满足这一要求,DCBreak系列断路器为ABB打开了新的市场领域。无镉接触器的应用使得该新产品通过RoHS认证,同时可媲美市面上最轻的断路器。

ABB拥有一系列的电力和自动化产品,提供轨道交通行业的解决方案,并在全球拥有广泛的客户群。考虑到对环境关注的不断加强、城市化进程的不断加快,以及提高客运量和货运速度的要求和不稳定的燃油价格,使得ABB将轨道交通行业作为战略关注领域。

ABB在轨道交通行业的创新思维拥有悠久的历史。在19世纪,BBC公司(Brown Boveri & Cie--ABB的前身)的创始人Charles Brown和Walter Boveri看到了电气化的未来,于是放弃了可能会排放废气的蒸汽机车。深信于电气化所带来的附加值,BBC公司成功地对辛普朗隧道内20公里的铁路进行了电气化投资,这条铁路穿越了瑞士布里格和意大利伊塞尔间的阿尔卑斯山脉。

ABB 轨道交通行业专用的中压产品系列包括全套开关设备解决方案和经过特殊设计且符合轨道交通技术规范的变电站组件。对于16.7Hz至25Hz和50Hz至60Hz的轨道交通设备,ABB提供全系列交流牵引变电站,包含单相或双相馈线变电站、开闭站、自耦变压器站和智能化变电站(本地控制和保护)。DCBreak的推出,强化了ABB 作为领先的轨道交通设备供应商和一站式轨道交通应用服务提供商的地位。

链接

联系我们

下载

分享文章

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp