ABB er vann- og avløpsbransjens komplette partner innen måleteknikk, kontinuerlig prosessanalyse, energieffektive motorer, omformere, effektiv motorstyring, elektrotavler, driftskontroll og rapportering. Våre løsninger bidrar til økt pålitelighet og kvalitet, bedre energieffektivitet og sikrere drift gjennom kontinuerlig tilstandsovervåking og beslutningsstøtte. Med ABB Ability™ tilbyr vi digitale tjenester som fjernstyring og skytjenester, for eksempel analyse og optimalisering av driften.
SynRM (synkron reluktansmotor) er den første magnetfrie motoren som oppnår forventet IE6-nivå – med 20 prosent reduserte energitap sammenlignet med tilsvarende IE5-motorer. Les mer!
Et intelligent pumpesystem, utstyrt med sensorer og tilknyttet skyen, som innbefatter motorer, frekvensomformere, mekaniske komponenter - inkludert lager, koblinger og girkasser.
Tmax XT bryteren garanterer ektremt høy yteevne samtidig som den er mye mindre enn før, lett å installere og i stand til å gi stadig bedre sikkerhet.
Tilpasset frekvensomformerene for vann og avløp, ACQ580, forenkler pumpeprosess og motorkontroll samtidig som de sikrer energibesparing.
ABBs Aztec 600 måler parametere knyttet til kvalitetssikring i forhold til drikkevannets utseende, lukt og smak.
AquaMaster FEW400 - for nøyaktig mengdemåling. AquaMaster er den ultimate løsningen for mengdemåling.
Med ABB ultra lavharmonisk (ULH) omformer får du ekstremt lav harmonisk støy i nettet (<3%) i en kompakt design og uten eksterne komponenter.
ABB har levert produkter og systemløsninger innenfor vann- og avløpsbransjen i mer enn 40 år. Det akter vi å fortsette med og tilbyr mange spennende produkter og systemløsninger.
Det universelle grensesnitt forenkler drift, vedlikehold og opplæring innen felt som mengde, trykk, temperatur, nivå og analyse.
PLS AC500-eCo gjør det mulig å lage individuelt tilpassede løsninger ved å bruke S500 og S500-eCo I/O-moduler for små applikasjoner. Den kan integreres sømløst i den bredere AC500-familien, som gir deg et fullt skalerbart og modulært system. Les mer.
ABBs Smart Sensor fanger opp data om vibrasjon, temperatur og andre parametre. Ved hjelp av innebygde algoritmer overføres pålitelig informasjon om motorens tilstand trådløst til smarttelefon, nettbrett eller PC.
Send inn din forespørsel og vi vil ta kontakt med deg