Program Digitale servicetjenester og support for drives

Digitale servicetjenester og support

Programinnhold

Igangkjøring fra distanse, raskere respons, kortere nedetid og insparing av reisekostnader er noen av fordelene med digitale tjenester og support fra ABB. Vi er inne i en tid hvor det er utfordrende å assistere med fysisk oppmøte på anlegg. Men selv uten å kunne være fysisk til stede, kan vi yte støtte. 

Vår tjeneste Remote Guidance gir ABBs spesialister muligheten til å gi audio-visuell assistanse via smart-telefon eller på datamaskin. Med ABB Ability™ Visuell commmissioning kan vi støtte igangkjøring fra distanse. Applikasjonen «Drivetune» kan brukes til å samarbeide om optimalisering av parametersetting av en frekvensomformer ved å dele konfigueringsdata. Databasen «myABB IB» gir deg detaljet innsyn i din installerte base av ABB produkter, og du kan selv oppdatere og komplettere innhold.

Webinarer som inngår

  • Kontakt oss

    Send inn din forespørsel og vi vil ta kontakt med deg

    Kontakt oss
Select region / language

Populære lenker