Global site

Strona ABB używa ciasteczek (cookies). Pozostając na stronie wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z naszą polityką. Więcej

Technologie ABB zwiększające efektywność energetyczną

Próbki niektórych z wielu innowacji ABB, które pomagają w wydajniejszym wykorzystaniu zasobów energetycznych na całym świecie.

Przywracanie równowagi

Jeśli chodzi o rozwój produktów, ABB wykorzystuje proces siedmiu kroków, który rozpoczyna się od zdefiniowania zakresu projektu, a kończy na sprawdzeniu, czy produkt zapewnia oczekiwane korzyści dla klientów i dla ABB. Celem jest zwiększenie zwrotu z inwestycji dla klientów poprzez obniżenie całkowitego kosztu posiadania, tj. całkowitego kosztu od zakupu do sprzedaży, a także zmniejszenie wpływu na środowisko.

ABB iBus KNX

Przeznaczone dla budynków mieszkalnych inteligentne układy sterowania w zakresie oświetlenia, ochrony przed słońcem, ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji oraz innych systemów technicznych oferujących kilkudziesięcioprocentowe oszczędności energii.

System napędowy Azipod

Azipod to elektryczna jednostka napędowa stosowana w okrętach morskich, która może zwiększyć efektywność energetyczną o 10-15 procent w porównaniu z tradycyjnymi układami napędowymi.

Flexible AC Transmission Systems (FACTS)

Technologia FACTS umożliwia zaopatrzenie w energię większej liczny odbiorców, przy minimalnym wpływie na środowisko i przy niższych nakładach inwestycyjnych w porównaniu do budowania nowych linii przesyłowych lub zakładów energetycznych.

High Voltage Direct Current (HVDC)

HVDC i HVDC Light to wysoce wydajne alternatywne rozwiązania dla przesyłu mocy czynnej i dla zastosowań specjalnych. Technologia HVDC umożliwia przesyłanie energii elektrycznej na duże odległości za pośrednictwem napowietrznych linii przesyłowych i kabli podmorskich.

Silniki i generatory

Szeroka gama wysoce wydajnych silników IEC i NEMA oraz jednostek napędowych o zmiennej prędkości przeznaczona jest do zapewniania niezawodnego działania i wydajności energetycznej w wielu gałęziach przemysłu i wielu zastosowaniach.

Zarządzanie siecią

ABB pomaga zaspokajać rosnący popyt na energię elektryczną poprzez zwiększenie efektywności systemów elektroenergetycznych i pomoc przy włączaniu do sieci odnawialnych źródeł energii.

Przekształtniki trakcyjne

ABB jest wiodącym na świecie dostawcą innowacyjnych technologii dla producentów pociągów i operatorów kolejowych. Pomagamy utrzymać świat w ruchu dzięki nowym zrównoważonym metodom umożliwiającym skuteczne wykorzystanie energii, budując niskoemisyjny przemysł kolejowy działający z maksymalną wydajnością i niezawodnością.

Napędy

Oferujemy szeroki zakres nisko- i średnionapięciowych napędów usprawniających efektywność energetyczną układów z napędem silnikowym w wielu gałęziach przemysłu i o różnorodnych zastosowaniach. Poza oszczędnościami w zakresie zużycia energii, napędy ABB mogą łączyć się z systemami sterowania, włączając tym samym efektywność energetyczną w procesy automatyki.