Poland - Polish

Strona ABB używa ciasteczek (cookies). Pozostając na stronie wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z naszą polityką. Więcej

Czym jest IT Challenge?


IT Challenge to coroczny, ogólnopolski konkurs dla studentów organizowany przez Centrum Systemów Informatycznych ABB (ISDC). 
W latach 2007-2012 ocenie podlegały prace dyplomowe z obszaru IT. Od roku 2013 konkurs odbywa się w zmienionej formule – stawiamy na zespołową pracę nad innowacyjnymi projektami informatycznymi, które odpowiadają na potrzeby i wyzwania otaczającej rzeczywistości.

Elementy, które będą najbardziej doceniane to: oryginalny i innowacyjny pomysł, ciekawa realizacja wybranego tematu, umiejętność pracy zespołowej oraz plan na wprowadzenie rozwiązania w życie.

Dla kogo?


Konkurs jest skierowany do 2-, 3-osobowych ekip studenckich kierunków informatycznych 
i pokrewnych. Uczestnicy mogą być studentami dowolnej polskiej lub zagranicznej uczelni, którzy w dniu rozpoczęcia konkursu nie ukończyli 26 roku życia. Członkowie jednego zespołu nie muszą studiować na tej samej uczelni / kierunku.

Dlaczego warto?


IT Challenge to świetny sposób na rozwinięcie swoich umiejętności oraz naukę nowych technologii przy wsparciu ekspertów z ABB, a także – po prostu na dobrą zabawę. Biorąc udział w konkursie, poznasz ludzi o podobnych zainteresowaniach i będziesz rywalizować z zespołami z całej Polski. Na najlepsze osoby czekają wartościowe nagrody oraz możliwość współpracy z ABB.


Edycja 2015


Motyw przewodni tegorocznej edycji konkursu to „Dom + technologia = lepsze życie”.

Pod tym hasłem Jury Konkursowe oczekuje projektów informatycznych wspierających życie domowe. 

Rozwiązania mogą dotyczyć różnych obszarów – takich, jak: oszczędzanie wody i energii, systemy zarządzania i automatyki, ułatwienia codziennych obowiązków, organizacja multimediów i zasobów domowych, efektywny wypoczynek.
Wszystko zależy od Waszej pomysłowości! Pamiętajcie jednak, że oczekujemy rozwiązań możliwych do wprowadzenia w życie.

 

Etapy konkursu:


I etap
: 10.03 – 30.03 – Przyjmowanie zgłoszeń
II etap: 9.04 – 20.05 – Rozwinięcie aplikacji
III etap: 9.06 – Wielki Finał: prezentacja rozwiązań


Zobacz film z Wielkiego Finału 2014

Co jest do wygrania?


 Wygrana w konkursie to nie tylko prestiż. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody pieniężne i rzeczowe!

I miejsce – 25 000 zł dla zespołu
II miejsce – iPad Air 2 dla każdego z członków zespołu
III miejsce – iPad mini 3 dla każdego z członków zespołu
IV i V miejsce – dysk przenośny dla każdego z członków zespołu

Ponadto, wszyscy uczestnicy konkursu będą mogli zaprezentować swoje umiejętności przed specjalistami z ABB i zgłosić chęć podjęcia płatnego stażu w firmie. 


Jak zgłosić ekipę?


 Zbudujcie zespół i wypełnijcie krótki formularz zgłoszeniowy.

Harmonogram konkursu


• 10.03 - 30.03 – przyjmowanie zgłoszeń do I etapu
• 08.04 – ogłoszenie wyników I etapu
• 09.04 - 20.05 – Etap II – rozwinięcie aplikacji 
• 27.05 – ogłoszenie wyników II etapu
• 09.06 – Wielki Finał (Etap III – prezentacja rozwiązań)