Poland - Polish

Strona ABB używa ciasteczek (cookies). Pozostając na stronie wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z naszą polityką. Więcej

Produkcja

Zwiększamy produktywność na rzecz lepszego świata

Możesz podejrzeć tę stronę w:

Innowacyjne produkty ABB napędzają największe statki świata, łączą oddalone od konsumentów odnawialne źródła energii i automatyzują złożone procesy przemysłowe. Pracownicy ABB koncentrują się na wydajnym wykorzystywaniu zasobów, aby umożliwić klientom energooszczędność.

Proces produkcyjny w ABB jest bardzo zróżnicowany, zaczynając od wytwarzania przełączników i rozłączników poprzez montaż niestandardowych robotów przemysłowych, produkujemy szeroką gamę produktów dla energetyki i automatyki. Produkty ABB umożliwiają wydajne wykorzystanie energii elektrycznej w zastosowaniach przemysłowych, komercyjnych i domowych.

Dlaczego warto wybrać obszar produkcji w ABB?

Dążenie do doskonałości w procesie produkcyjnym jest nieodłącznym elementem naszego działania.  Założyciele firmy pragnęli za pomocą najnowocześniejszych technologii rozwiązywać problemy i stawiać czoła trudnym wyzwaniom tak, aby poprawiać jakość życia społeczeństwa. Innowacyjne podejście stanowiło podstawową zasadę działania, stosowaną zarówno podczas opracowywania rozwiązań służących spełnianiu potrzeb klientów oraz w procesie doskonalenia produkcji.

Ciągłe dążenie do doskonałości sprawia, że klienci darzą nas zaufaniem, a nasi pracownicy stanowią dla nich wsparcie podczas podejmowania decyzji biznesowych. Wszyscy pracownicy, którzy podzielają to zaangażowanie, w ABB znajdą wiele wyzwań i możliwości sprawdzenia swojej wiedzy i umiejętności.

Produkty i procesy ABB bazują na najnowocześniejszych technologiach, dlatego często możliwe jest wdrażanie nowych, pionierskich procesów produkcyjnych. W firmie uwagę przykłada się do najmniejszych szczegółów, to sprawia, że rozwiązania ABB gwarantują klientom uzyskanie wysokiej jakości wyników w odpowiednim czasie.

ABB w pełni angażuje się w zwiększanie bezpieczeństwa w miejscu pracy i ograniczanie negatywnego wpływu na zdrowie. Kładziemy duży nacisk na ochronę pracowników oraz społeczności lokalnych.

Wyjątkowi współpracownicy, niepowtarzalne projekty i globalny zasięg działalności ABB umożliwiają zdobywanie umiejętności i doświadczenia, które są niezbędne do osiągania kolejnych szczebli kariery zawodowej.

Rozpocznij poszukiwanie pracy teraz!

Wybierz obszar zainteresowań i lokalizację

Kariera i rozwój w obszarze produkcji


Specjalista ds. Produkcji

Specjaliści ABB nadzorują procesy produkcyjne w całym zakładzie, a także dbają o to, aby wszystkie działania były wykonywane zgodnie z przyjętą specyfikacją, gwarantującą spełnienie wymagań klienta.

Specjaliści pracujący na tym stanowisku zajmują się opracowywaniem i optymalizowaniem procesów produkcyjnych, sprzętu i metod montażu wykorzystywanych w ABB. Ponadto ściśle współpracują z pracownikami odpowiedzialnymi za jakość, doskonałość operacyjną, badania i rozwój - wszystko to w celu zagwarantowania wysokiej jakości produktów i terminowości dostaw.

Utrzymanie ruchu

Pracownicy zajmujący się utrzymaniem ruchu są odpowiedzialni za prawidłowe skonfigurowanie i konserwowanie linii produkcyjnych, sprzętu oraz narzędzi tak, aby zapewnić ciągłość procesów produkcyjnych.

Magazynowanie i dystrybucja

Pracownicy zajmujący się magazynowaniem i dystrybucją są odpowiedzialni za zarządzanie procesami magazynowymi, ich doskonalenie, kontrolowanie dostaw przychodzących i wychodzących, składowanie, kompletowanie oraz wysyłkę produktów do klientów wewnętrznych i zewnętrznych.

Kwalifikacje zawodowe

Sukces ABB zależy od rozwoju pracowników – im lepiej wykorzystują oni swoje umiejętności, tym lepsze wyniki osiąga firma. ABB nie tylko uzgadnia indywidualny plan rozwoju z każdym pracownikiem, lecz także udziela wsparcia tym, którzy chcą zdobyć określone kwalifikacje zawodowe wpływające na zwiększenie wydajności pracy.

Możliwe ścieżki kariery zawodowej

Elastyczność w ramach rozwoju kariery zawodowej ma dla ABB podstawowe znaczenie. Firma zawsze stara się udzielać wsparcia pracownikom, których zainteresowania i priorytety uległy zmianie, oferując tym samym możliwość przeniesienia do innego kraju, pionu, jednostki biznesowej lub na inne stanowisko. To jedna z największych zalet pracy dla firmy o bardzo bogatej ofercie produktów i usług, oraz międzynarodowym zasięgu.

W zależności od doświadczenia i umiejętności danego pracownika mogą to być stanowiska w obszarach takich jak zarządzanie produktem, zarządzanie projektami, jakość i doskonałość operacyjna, badania i rozwój lub zarządzanie dostawami.

Wymagania


Profil pracownika produkcji

Aby skutecznie realizować cele w obszarze produkcji, poszukujemy pracowników, którzy:
  • Potrafią pracować zespołowo;
  • Chcą dzielić się wiedzą i pomysłami;
  • Wyznaczają wysokie standardy działań;
  • Reprezentują innowacyjne podejście;
  • W swoim działaniu uwzględniają normy bezpieczeństwa.

Kwalifikacje naukowe i zawodowe
  • Wymagania różnią się w zależności od stanowiska i szczebla. Szczegółowe informacje można znaleźć w konkretnych ofertach pracy.

Dowiedz się więcej