Global site

Strona ABB używa ciasteczek (cookies). Pozostając na stronie wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z naszą polityką. Więcej

Technology Center

Dołącz do grona najlepszych


Technology Center to miejsce, gdzie inżynierowie i informatycy łączą siły, by rozwijać innowacyjne technologie i narzędzia związane z projektowaniem oraz wytwarzaniem transformatorów energetycznych

Najważniejszym zadaniem Technology Center zlokalizowanego w Łodzi jest rozwój oprogramowania do projektowania transformatorów. Tworzymy rozwiązania i dostarczamy projekty globalne na wewnętrzne potrzeby grupy ABB. Dzięki naszej pracy wpływamy na 30 fabryk ABB na całym świecie, docieramy do setek użytkowników i pracowników. Każdego roku przygotowujemy kilkanaście rozwiązań ubiegających się o prawa patentowe.

Praca, która ma znaczenie

W Technology Center pracujemy w grupie 50 inżynierów i informatyków, zarówno młodych, którzy stawiają pierwsze kroki w branży, jak i doświadczonych ekspertów, którzy chętnie dzielą się swoją wiedzą z młodszymi koleżankami i kolegami.

Mamy zróżnicowane kompetencje i doświadczenie, jednak łączy nas ten sam cel – dostarczyć rozwiązania najwyższej jakości, które pozwolą ABB utrzymać pozycję globalnego lidera w dziedzinie energetyki.

W projektach informatycznych bazujemy na współpracy z firmą Microsoft. Tworzymy głównie aplikacje desktopowe w oparciu o technologie .NET, C#, WPF i bazodanowe MS SQL. Uczestniczymy w konferencjach i szkoleniach branżowych, aby stale rozwijać się w tych dziedzinach.


Rozpocznij poszukiwanie pracy teraz!

Wybierz obszar zainteresowań i lokalizację


Ludzie i projekty, czyli eksperci o pracy w Technology Center


Paweł Kłys, Technology Center Manager

"Technology Center jest jednym z dwóch globalnych centrów odpowiedzialnych za rozwój techniczny transformatorów rozdzielczych. Posiadamy centrum kompetencyjne, rozwijające najnowsze technologie projektowania i produkcji wysokonapięciowych izolatorów przepustowych oraz zespół ekspercki odpowiedzialny za zjawiska akustyczne związane z pracą transformatorów wielkich mocy. Utworzona w zeszłym roku grupa rozwoju innowacyjnych technologii wytwarzania osiągnęła pierwsze sukcesy, wdrażając nowoczesne zautomatyzowane rozwiązania technologiczne."

Łukasz Wrzesiński, Project Manager

"W ramach Działu Systemów Informatycznych zajmujemy się rozwojem i utrzymaniem systemów dla klientów wewnętrznych. Są to w szczególności zaawansowane aplikacje, wspierające procesy konstrukcyjne. Nasza praca opiera się na bliskim kontakcie z ekspertami w tej branży. Wykorzystujemy nasze umiejętności z obszaru IT, żeby dostarczyć wysokiej klasy rozwiązania, będące podstawą do funkcjonowania i rozwoju biznesu. Możemy obserwować, jak rezultaty realizowanych przez nas projektów wpływają na pracę koleżanek i kolegów w wielu lokalizacjach ABB na świecie."

Piotr Grzymski, Process and Technology Development Specialist

"Głównym zadaniem Production Innovation Team jest optymalizacja procesów technologicznych, opracowywanie i prototypowanie nowych rozwiązań, jak również dostarczanie najlepszych metod i narzędzi Grupie Produktowej Transformatorów. W obszarze naszych działań znajdują się takie zagadnienia jak automatyzacja procesów produkcyjnych, zarządzanie przepływem informacji, przygotowanie produkcji, planowanie, przepływ materiału jak również zarzadzanie jakością produktów. Tak całościowe spojrzenie pozwala nie tylko na wdrażanie rozwiązań nigdy wcześniej nie testowanych przez naszą organizację, ale także na przełamywanie oporu w konserwatywnym i dość sceptycznym środowisku produkcyjnym o bardzo długich tradycjach."



Dowiedz się więcej o naszych ekspertach