Nagrody
Fundatorem nagrody jest Dyrektor Centrum Technologicznego ABB oraz Prezes Zarządu ABB Sp. z o.o.
Nagrody przyznane będą za opracowanie indywidualne lub zbiorowe. Szczegółowe zasady przyznawania nagród zawarte są w Regulaminie Konkursu.
W Konkursie przewidziano następujące nagrody:
Uwzględniane dziedziny
Konkurs obejmuje obronione prace magisterskie, inżynierskie oraz doktorskie, napisane w języku polskim lub angielskim, z następujących dziedzin:
- Automatyka i diagnostyka przemysłowa
- Diagnostyka predykcyjna urządzeń i systemów przemysłowych
- Energoelektronika i systemy sterowania w układach napędowych
- Technologie wykorzystujące uczenie maszynowe i systemy sztucznej inteligencji
- Analityka i analiza danych w zastosowaniach przemysłowych
- Nanotechnologia i inżynieria materiałowa w zastosowaniach przemysłowych
- Technologie i systemy autonomiczne
- Infotronika, elektronika oraz zaawansowane technologie sensorowe
- Obliczenia rozproszone (cloud computing)
Etapy konkursu
ETAP I
- do 10.01.2027 - Termin nadsyłania zgłoszeń
- do 28.02.2027 - Ogłoszenie wyników I Etapu
Etap ten polega na wypełnieniu formularza zgłoszeniowego (Załącznik nr 1) oraz klauzuli informacyjnej wraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych i przesłaniu ich wraz ze streszczeniem pracy, pocztą elektroniczną na adres: konkurs@pl.abb.com.
Do II etapu zostanie zakwalifikowanych maksymalnie 30 prac. Laureaci I Etapu zostaną powiadomieni za pośrednictwem poczty elektronicznej do dnia 28.02.2027 roku.
ETAP II
- od 01.03.2027 do 07.03.2027 - Termin nadsyłania prac
- od 08.03.2027 - Przegląd i ocena prac
W tym etapie Konkursu wezmą udział tylko Laureaci I Etapu.
Etap ten polega na wypełnieniu formularza zgłoszeniowego (Załącznik nr 2) i przesłaniu go wraz z egzemplarzem pracy w formacie PDF pocztą elektroniczną na adres: konkurs@pl.abb.com
Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w czerwcu 2027 roku.
Załączniki do pobrania
Wyniki
- do 30.04.2027 - Powiadomienie Laureatów Konkursu pocztą elektroniczną
- Czerwiec 2027 - Oficjalne ogłoszenie Laureatów Konkursu na stronach
- Oficjalne wręczenie nagród – gala – termin wydarzenia zostanie podany w najbliższym czasie
Kontakt
Zapytania proszę wysyłać wyłącznie pocztą elektroniczną na adres: konkurs@pl.abb.com