Global site

Strona ABB używa ciasteczek (cookies). Pozostając na stronie wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z naszą polityką. Więcej

Napędź swoją karierę z ABB!

Program Praktyk Letnich w Łodzi oraz Aleksandrowie Łódzkim

 
W łódzkiej lokalizacji pod jednym dachem, w trzech zakładach, powstają transformatory mocy do 570 MVA i napięciu do 400 kV oraz olejowe transformatory dystrybucyjne o mocy od 15 do 2500 kVA. Wsparciem dla nich jest Zakład Produkcji Elementów Izolacyjnych, który dostarcza prefabrykaty do wszystkich fabryk transformatorów mocy ABB w Europie.
W 2013 r. dołączyła do nich nowa fabryka – podzespołów do transformatorów. 

W Aleksandrowie Łódzkim ABB słynie z dwóch Zakładów -  Zakładu Urządzeń Przekształcania Mocy i Napędów oraz Zakładu Silników Elektrycznych. Dzięki tym fabrykom powstają energooszczędne napędy średnich napięć, przekształtniki dla ekologicznego transportu szynowego, przetwornice wiatrowe dla farm wiatrowych oraz wysokoefektywne silniki elektryczne najwyższej klasy.

Zapraszamy studentów i absolwentów do odbycia praktyk w ramach Programu Praktyk Letnich oraz dobrowolnych praktyk w trakcie roku.

Praktyki mogą odbywać się w działach:

  • Inżynieria Produkcji;
  • Rozwój Procesów i Technologii;
  • Stacja Prób;
  • Sprzedaż;
  • Projektowanie i Uruchomienia;
  • Kontrola Jakości;
  • Zaopatrzenie / Zakupy;
  • Realizacja Zamówień;
  • Gospodarka Magazynowa;
  • Planowanie i Przygotowanie Produkcji;
  • Systemy Informatyczne;
  • R&D.

 Szczegółowa oferta praktyk

Rozpocznij poszukiwanie pracy teraz!

Wybierz obszar zainteresowań i lokalizację

Poznaj naszych praktykantów

Aplikuj

Aby aplikować na praktyki prosimy o przesłanie swoich dokumentów aplikacyjnych za pośrednictwem poniższego linku. W CV prosimy podkreślić zainteresownie danym obszarem oraz lokalizacją.