Global site

Strona ABB używa ciasteczek (cookies). Pozostając na stronie wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z naszą polityką. Więcej

Korporacyjne Centrum Technologiczne ABB

Możesz podejrzeć tę stronę w:

Centrum innowacji w centrum Krakowa

Tworzymy technologie, które mają znaczenie.

Nasz zespół badaczy, inżynierów i programistów rozwija technologie, które mają wpływ na miliony ludzi – zmieniają to, jak podróżujemy, oszczędzamy energię, produkujemy i jaką tworzymy przestrzeń do życia. Chcemy w pełni wykorzystać potencjał cyfrowych rozwiązań, zmniejszając jednocześnie ich negatywny wpływ na środowisko.

Codziennie realizujemy pomysły, które torują drogę nowym produktom i usługom dla przemysłu i inteligentnych miastach. Rozwijamy i ulepszamy technologie ABB po to, aby pomagały naszym klientom działać sprawniej, wydajniej i z poszanowaniem zasobów naturalnych.

Łączymy innowacyjne pomysły z biznesem

Warunkiem innowacji jest chęć ciągłej zmiany. Szukamy coraz lepszych rozwiązań od ponad 20 lat, ale nie zatraciliśmy swojego start-upowego charakteru. Współpracujemy blisko z biznesem i klientem. To oznacza, że mamy realny wpływ na tworzenie, kształtowanie oraz rozwijanie produktów i usług ABB. Dzięki naszym badaniom i projektom powstały przełomowe rozwiązania, takie jak: ładowarki dla pojazdów elektrycznych, w tym dla bolidów Formuły E, inteligentne czujniki zmieniające analogowe maszyny w cyfrowe urządzenia czy systemy do zdalnego monitorowania statków morskich.

A to nie koniec, bo codziennie stawiamy na nowe idee i działania, które mają zbliżyć nas do zeroemisyjnej rzeczywistości. Dążymy do tego, by inteligentna i zrównoważona elektryfikacja objęła przemysł, budownictwo, infrastrukturę i transport. Realizujemy tę wizję przyszłości dzięki wykorzystaniu potencjału cyfrowego zarządzania energią.