Global site

Strona ABB używa ciasteczek (cookies). Pozostając na stronie wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z naszą polityką. Więcej

Kariera

Korporacyjne Centrum Badawcze ABB w Krakowie to unikalna jednostka naukowo-badawcza, w której inżynierowie-naukowcy z całego świata pracują nad najnowocześniejszymi rozwiązaniami z obszarów energetyki i automatyki z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informatycznych.

To miejsce dla ludzi z pasją, ceniących sobie wyzwania oraz najwyższe standardy. Stwarza wyjątkowe warunki do pracy i rozwoju w multidyscyplinarnych zespołach pozwalających na wymianę wiedzy i doświadczenia z ekspertami ABB pracującymi w kraju jak i za granicą. Krakowskie Centrum Badawcze ABB jest doskonałym miejscem do pracy dla osób posiadających wykształcenie elektrotechniczne,mechaniczne, informatyczne lub pokrewne, które chcą kontynuować i rozwijać swoją karierę naukową, przyczyniając się do rozwoju innowacyjnych technologii i produktów.

Jeśli jesteś absolwentem studiów inżynierskich, masz tytuł doktora lub doświadczenie w obszarach takich jak informatyka, energoelektronika, elektrotechnika lub mechanika i chcesz pracować w jednym z najnowocześniejszych Centrów R&D – aplikuj już dziś!

Dołączając do zespołu Korporacyjnego Centrum Badawczego ABB, możesz przekonać się, jak Twoja pasja, zaangażowanie i otwartość wpływają na rozwój technologii i doskonalenie otaczającego nas świata.


Praca

Proces rekrutacji w naszej firmie obejmuje następujące etapy:
 
1. Aplikacja przez stronę internetową: oferty pracy w ABB.

2. Telefoniczna rozmowa rekrutacyjna z naszym ekspertem.

3. Spotkanie w naszej siedzibie, podczas którego poprosimy Cię o przedstawienie prezentacji na wybrany temat związany z Twoją dotychczasową działalnością zawodową lub naukową. W spotkaniu będą uczestniczyć nasi eksperci, Kierownik Zespołu oraz przedstawiciel Działu Personalnego.

4. Rozmowa z Dyrektorem Korporacyjnego Centrum Badawczego.


Staż

Jeżeli jesteś studentem 3. lub 4. roku automatyki, mechaniki, elektroniki, elektrotechniki, energoelektroniki, informatyki lub pokrewnego kierunku oraz:

  • dysponujesz czasem,
  • chciałbyś rozwijać się w jednym z wyżej wymienionych obszarów,
  • pragniesz zdobyć doświadczenie, pracując w międzynarodowym środowisku naukowców,

 wyślij swoje zgłoszenie:

1. Znajdź interesującą Cię ofertę stażu w wyszukiwarce na stronie Kariera w ABB.
Nasze oferty: Miasto - Kraków, Funkcja - Badania i Rozwój, Rola - Staż.
 
2. Wyślij swoje CV (w języku angielskim) w odpowiedzi na wybraną ofertę za pośrednictwem naszej strony internetowej.

3. Po pozytywnym rozpatrzeniu zgłoszenia zaprosimy Cię na rozmowę rekrutacyjną z opiekunem stażu.