Poland - Polish

Strona ABB używa ciasteczek (cookies). Pozostając na stronie wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z naszą polityką. Więcej

Elastyczne systemy przesyłu prądu zmiennego (FACTS)

FACTS to grupa technologii, które podnoszą możliwości przesyłowe istniejących sieci elektroenergetycznych o 50% lub więcej

Firma ABB jako pierwsza wdrożyła technologię FACTS. Stało się to w latach 50. ubiegłego wieku, a firma do dziś jest liderem tego rynku i technologii. W ciągu ostatnich 50 lat ABB zrealizowała około 750 projektów z wykorzystaniem technologii FACTS na całym świecie, zawdzięcza się jej również zdecydowaną większość przełomów technologicznych.

W latach 50. ubiegłego stulecia ABB dokonywała rewolucji w przesyle prądu stałego wysokiego napięcia na duże odległości wykorzystując technologię HVDC. Równolegle jednak ABB opracowywało szereg rewolucyjnych technologii FACTS mających na celu zwiększenie możliwości przesyłowych prądu zmiennego w sieciach elektroenergetycznych.

FACTS to ogólny termin odnoszący się do grupy technologii, które znacząco – bo nawet o 50 procent lub więcej – podnoszą możliwości przesyłowe istniejących sieci elektroenergetycznych utrzymując lub poprawiając stabilność napięcia, niezawodność sieci i bezpieczeństwo energetyczne.

Technologie FACTS pozwalają na znaczne oszczędności w zakresie powierzchni zajmowanej przez linie energetyczne potrzebne do przesyłu energii, mając minimalny wpływ na środowisko. Czas realizacji projektu jest znacznie krótszy a koszty inwestycji zdecydowanie niższe niż alternatywa w postaci budowy dodatkowych linii przesyłowych lub nowych instalacji wytwarzających energię.

Realizacja projektu: szybsza i tańsza

Negocjacje dotyczące wykupu gruntów i budowy linii przesyłowej mogą trwać 15 lat, technologia FACTS umożliwia uzyskanie takich samych efektów w czasie 15 miesięcy.
Technologie FACTS wykorzystano na stacjach Asmunti oraz Tuomela w Finlandia do kompensacji mocy na linii przesyłowej 400 kV (na zdjęciu).

Poza ich podstawową rolą, polegającą na zwiększeniu zdolności przesyłowej i poprawie sterowania siecią, technologie FACTS są również stosowane, aby ograniczyć straty mocy w przesyle na duże odległości, szybko eliminować zatory w sieci przesyłowej, zmniejszać ryzyko wystąpienia przerw w dostawie energii elektrycznej oraz włączać do sieci odnawialne źródła energii, takie jak energia wiatrowa.

W odniesieniu do procesów przemysłowych innowacyjne rozwiązania ABB w zakresie technologii FACTS są szeroko stosowane w produkcji stali w celu zwiększenia produktywności o kilka punktów procentowych oraz ustabilizowania wpływu dużych łukowych pieców elektrycznych na sieć zasilania i otaczającą sieć elektryczną poprzez poprawę jakości mocy.

Instalacja SVC w Viklandet (Norwegia)

Instalacja SVC w Viklandet (Norwegia) jest jednym z ośmiu rozwiązań z wykorzystaniem technologii FACTS dostarczonych na rzecz Statnett przez ABB od 1981 roku.

Technologie FACTS tradycyjnie dzielą się na dwie topologie: kompensatory szeregowe i kompensatory równoległe. Pierwsza jest realizowana poprzez stały układ kompensacji szeregowej oraz tyrystorowy układ kompensacji szeregowej. Do grupy kompensatorów równoległych zalicza się statyczny kompensator mocy biernej SVC oraz statyczny kompensator synchroniczny STATCOM/ SVC Light. Te cztery technologie są innowacyjnymi rozwiązaniami ABB.

Wśród 750 projektów zrealizowanych przez ABB z wykorzystaniem technologii FACTS, stanowiących ponad 50 procent wszystkich projektów na świecie, znajdują się:

Największy statyczny kompensator mocy biernej (SVC) na świecie

W 2007 roku ABB dostarczyła największy na świecie statyczny kompensator mocy biernej SVC (500 kV) dla stacji Black Oak należącej do operatora energii elektrycznej Allegheny Power w stanie Maryland. Zastosowane rozwiązanie przyczyniło się do podniesienia niezawodności krytycznej linii przesyłu w środkowo-atlantyckim rejonie USA oraz zwiększyło zdolność przesyłową tej linii. ABB zakończyła projekt w zaledwie 14 miesięcy, co stanowi światowy rekord, biorąc pod uwagę wielkość, złożoność oraz zakresu projektu.

Wzrost zdolności przesyłowej o 30 procent

Rozwiązanie ABB w postaci kompensacji szeregowej dla arabskiego operatora energii elektrycznej zwiększyło zdolność przesyłową istotnego łącza energetycznego o 30 procent. Zwiększona przepustowość pozwoliła zapobiec niedoborom energii w Rijadzie, stolicy Arabii Saudyjskiej, a także zaoszczędzić saudyjskiemu operatorowi sieci elektroenergetycznej ogromnych nakładów inwestycyjnych na nowy korytarz przesyłowy.

Eksport nadwyżki energii w Indiach

Rozwiązanie ABB doprowadziło do ustabilizowania jednej z najważniejszych indyjskich linii przesyłowych prądu zmiennego w Raipurze, co umożliwiło niezawodny przesył energii z położonej we wschodniej części Indii sieci energetycznej (gdzie istnieje nadwyżka) na zachód i południe (gdzie istnieją niedobory). Zastosowane rozwiązanie znacznie zwiększyło zdolność przesyłową energii elektrycznej będąc największą tego typu instalacją w tym kraju.

Zwiększenie wydajności huty

ABB dostarczyła ponad 260 statycznych kompensatorów mocy biernej SVC oraz SVC Light do hut na całym świecie. Jedną z najbardziej znanych jest należąca do spółki Outokumpu huta Tornio Works w Finlandii, gdzie rozwiązania dostarczone przez ABB w zakresie SVC i SVC Light zapewniają sprawne i stabilne napięcie dla ogromnej wytapialni o produktywności około jednego miliona ton rocznie. Zastosowane rozwiązania zmniejszają także harmoniczne i fluktuacje do określonego poziomu, co pozwala właścicielowi zakładu zapewnić zgodność z wymaganymi sieci energetycznej.