Sie gewinnen an Produktivität beim Engineering, denn ein einziges Tool deckt die gesamte Serie der AC500-SPSen ab – von der kompakten AC500-eCo, der skalierbaren AC500 einschließlich Sicherheits-SPS bis zu den Varianten mit hoher Verfügbarkeit und für extreme Bedingungen. Da der Control Builder auf der Norm IEC61131-3 basiert und verschiedene Standard-Feldbusoptionen enthält, erleben Sie mehr Freiheit bei der Planung Ihrer Anwendung.
Vorteile:
- Einfache und schnelle Programmierung in allen IEC61131-3-Sprachen plus CFC.
- Erstellung von Funktionsbausteinen aus dem C-Code.
- Parametrierung aller SPS-E/A-, Netzwerk- und Feldbus-Adaptermodule mit spezifischen Geräte-Editoren.
- Automatische Einrichtung der Diagnose für die Online-Überwachung von Ein- und Ausgängen.
- Fehlerbeseitigung und Diagnose mithilfe umfangreicher Watch-Listen.
- Die Rezeptverwaltung ermöglicht eine schnelle Werks- oder Maschinenanpassung an wechselnde Kunden- und Marktanforderungen.
- Mehrere SPSen im selben Projekt werden unterstützt.
- Software-Downloads in mehrere Hundert SPSen möglich.
- Alle AC500-Kommunikationsprotokolle – einschließlich FTP, HTTP, SMTP, SNTP, DHCP, DNS, PING, IEC60870-5, SQL – können konfiguriert werden, und auch die Socket-Programmierung ist möglich.
- Fremdgeräte können in den Feldbus und Industrial Ethernet mithilfe der elektronischen Gerätebeschreibung integriert werden.
- Der Datenaustausch mit Fremdgeräten erfolgt über CSV-Import/Export.
- Umfangreiche Programmierbibliotheken sind enthalten. Optionale Anwendungsbibliotheken sind verfügbar.
- Mithilfe der integrierten Visualisierung können bequem internetbasierte HMI-Anzeigen erstellt werden.
- Die Option PS541-HMI ermöglicht auch die Erstellung eigenständiger Visualisierungsanwendungen für den PC.