CP400 Bedienpanels

Die Serie CP400 verfügt über monochrome Bedienpanels mit einer Größe von 3,5” und 5,7”.

Die CP400-Bedienpanels verfügen über effektive HMI-Standardfunktionalitäten wie

  • Alarm- und Ereignismanagement
  • Grafik
  • Animation
  • Makro und Kontaktplan
  • Rezeptverwaltung

Die Serie CP400 beinhaltet monochrome Bedienpanels mit einer Größe von 3,5” und 5,7”. 
Alle anderen CP400-Bedienpanels sind in die limitierte Phase überführt. Weitere Informationen hierzu finden Sie in den Lifecycle-Dokumenten unter "Änderungshinweis". 

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?

Loading documents
  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns
Select region / language