CP400 – Geräte

Kostengünstige Bedienpanels 3,5” und 5,7”

  • Monochrome Bildschirme
  • Touchscreens, 5,7” mit Funktionstasten
  • Stabiles Kunststoffgehäuse mit Schutzart IP65 (Front)
  • Aufladbare Lithium-Batterie
  • cUL-gelistet

Die Serie CP400 beinhaltet monochrome Bedienpanels mit einer Größe von 3,5” und 5,7”. Alle anderen CP400-Bedienpanels sind klassisch ausgeführt. Weitere Informationen hierzu finden Sie in den Lifecycle-Dokumenten unter "Änderungshinweis". 

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?

Daten

Loading documents
  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns
Select region / language