DigiVis 500
DigiVis 500 ist die HMI-Visualisierungssoftware, die für ABBs AC500 SPS-Serie geeignet ist. Diese Produkte abgekündigten Phase des Produkt-Lebenszyklus. Bitte überprüfen Sie die entsprechenden Life Cycle Dokumente unter "Änderungsnotiz" für weitere Informationen.
DigiVis 500, die HMI-Visualisierungssoftware für die SPS-Serie AC500 von ABB, enthält den Graphics Builder für die Planung sowie die Runtime-Komponente Operations.
Graphics Builder
- Der DigiVis 500 Graphics Builder ist das Konfigurationstool.
- Er ist das perfekte Tool für die Zuordnung der (vom AC500-OPC-Server kommenden) AC500-SPS-Daten zu den DigiVis 500 OPC-Tags/Variablen und für die Erstellung einheitlicher Grafikanzeigen und der dazugehörenden Anlagenbilder.
Operations
- DigiVis 500 Operations ist die Runtime-Komponente dieser HMI-Visualisierungssoftware.
- Sie läuft auf herkömmlichen PCs und basiert auf Microsoft Windows als grafische Benutzerschnittstelle.
- DigiVis 500 Operations verbessert die Benutzerfreundlichkeit und die Prozessbedienung durch Bedienfenster für häufig verwendete AC500-Funktionsbausteine und weitere Anlagenseiten wie Trends, Alarmlistens, Gruppenbilder usw.
Lizenzen
- Mit der entsprechenden Lizenz können auf dem PC das Engineering-Paket, die Runtime-Software und weitere Funktionen oder eine Kombination daraus ausgeführt werden.
Zubehör
- An jedem PC, auf dem DigiVis 500 laufen soll, müssen ein USB-Dongle sowie die entsprechende(n) Lizenz(en) installiert sein.