Drahtlos-E/A-Module

Das drahtlose WDIO-E/A-Modul bildet die Basisstation oder den Zugangspunkt und verbindet die
drahtlosen, vom Feld oder der Maschine kommenden E/A-Signale mit einer SPS oder einem Regler über die FieldBusPlug-Geräte von ABB. FieldBusPlug unterstützt folgende Protokolle: DeviceNet, PROFIBUS, Modbus, CANopen.

Es können mehrere WDIO-Module im selben Bereich betrieben werden; daraus ergibt sich folgende Leistung:

  • Erweiterbar:
    bis zu 39 E/A-Verteiler mit 624 Gebern/Aktoren auf kleinem Raum mit z. B. drei drahtlosen E/A-Modulen (Basisstationen).
  • Schnell: 2 ms Zykluszeit auf der Funkstrecke.
  • Der Determismus ist konstant, egal ob ein oder 624 Geber/Aktor(en) verwendet werden.

Der Bereich/die Leistung ist eingeschränkt, um in einer großen Fabrikhalle die Mehrfachverwendung des Frequenzbandes und ein problemloses Nebeneinander mit anderen Drahtlos-Technologien zu ermöglichen: 5 – 15 m (typisch 10 m).

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?

Daten

Loading documents
  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns
Select region / language