Induktiver Sensor

Die induktiven Sensoren WSIN oder WSIF reagieren auf leitfähiges Material. Sie sind die robustesten Sensortypen und in der Fabrikautomation am weitesten verbreitet.

  • Für die Schnittstellengeräte der drahtlosen Sensoren/Aktoren mit drahtloser Spannungsversorgung müssen diese speziellen Sensorköpfe mit niederer Leistung und Spannung verwendet werden.
  • Alternativ können auch Kontakte, die keine Hilfsspannungsversorgung benötigen, verwendet werden.
  • Die Serie der induktiven Sensoren mit niedriger Leistung hat Standardschaltabstände, die sich am Durchmesser und dem Typ bündig (WSIF) oder nicht bündig (WSIN) orientieren.

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?

Daten

Loading documents
  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns
Select region / language