Las gamas de PLC AC500, AC500-eCo, AC500-S y AC500-XC permiten proporcionar soluciones escalables y flexibles para un gran rango de segmentos y aplicaciones de automatización, desde las más sencillas hasta las más avanzadas y complejas. Nuestra plataforma PLC AC500 ofrece diferentes niveles de rendimiento y también es la opción ideal para soluciones que requieren alta disponibilidad, condiciones extremas, monitorización remota, control de movimiento o soluciones de seguridad.
Nuestra plataforma de PLC AC500 ofrece compatibilidad y escalabilidad en hardware y software desde los PLC compactos hasta los PLC de alta gama e incluso seguridad.
Es nuestro PLC de referencia y presenta una gran variedad de prestaciones, comunicaciones y capacidades de E/S para aplicaciones industriales. La opción ideal para soluciones de maquinaria de alta velocidad y de redes complejas entre otras.
Este PLC compacto ofrece flexibilidad y configuraciones competitivas para su sistema de control. La mejor opción soluciones de automatización en aplicaciones sencillas.
Este PLC de seguridad (SIL3, PL e) ha sido diseñado para aplicaciones de seguridad en áreas de automatización como maquinaria o factorías. La solución ideal para aplicaciones de seguridad desde las más sencillas hasta las más complejas.
Es el PLC idóneo para aplicaciones en condiciones extremas y que pueden requerir de un rango de temperatura extendido, altura elevada, inmunidad a vibraciones, gases peligrosos y entornos salinos, entre otros.