Global site

El sitio web de ABB utiliza cookies. Permaneciendo en la página, usted consiente el uso de cookies. Más información

AC500 Condition Monitoring CMS

 Monitorización y predicción del estado de la máquina, basado en AC500

El nuevo módulo FM502 le ayuda a monitorizar el estado de las máquinas, lo que resulta en una mayor eficiencia y una mayor fiabilidad, reduciendo al mínimo los costes operativos y de mantenimiento. Este equipo, puede  puncionar en una instalación autónoma o integrada con la plataforma modular de PLC AC500.

  • Monitorización de señales a altas frecuencias (vibraciones, corriente, voltage, velocidad/encoder).
  • El módulo FM502-CMS tiene que estar conectado con la base de terminal TF5x1 para la conexión directa a la CPU, módulos de comunicación, otras E/S.
  • La CPU PM592 utiliza la misma base TF5x1 (almacenamiento de datos, procesamiento de señales o comunicaciones, código C para algoritmos propios de diagnóstico, disco flash de 4GB para huellas registro de datos ó indicador de tendencia).
         

Módulo FM502-CMS

  • 128 MB de memoria de usuario local.
  • 16 entradas analógicas, todas muestreadas de forma síncrona; configurable como IEPE o +-10V. 
  • 50k muestras/s por canal, 24bit ADC, muestreo ajustable por canal, marcha, paro, trigger.
  • Entradas de encoder (5V o 24V) a 300 kHz, 2 contadores; 12 modos, incluye SSI absoluto (1 MHz).
  • Archivos WAV compactos entregados automáticamente a la CPU, incluyendo señales sincronizadas del encoder.
  • Valores de entrada siempre disponibles para una protección rápida de E/S en la CPU (También si no se está ejecutando medición).
  • Incluido en Automation Builder: configuración, librerías para control CMS y manejo de archivos WAV.
  • Ejemplos de aplicación y biblioteca de procesamiento de señales.

 

 

¿Necesita más información?

Datos

Loading documents