Global site

El sitio web de ABB utiliza cookies. Permaneciendo en la página, usted consiente el uso de cookies. Más información

Módulos de E/S S500

ABB propone que expandir o añadir dispositivos de campo sea una tarea sencilla para el usuario. Por ello ha desarrollado módulos de E/S configurables por software de forma independiente y multifuncionales, que permiten adaptarse a diferentes requerimientos de automatización: contaje rápido, rangos de señales, etc.

Es posible escoger y combinar cualquier tipo de módulo con las siguientes características:

  • CPU: posibilidad de expansión local con hasta 10 módulos de E/S.
  • Cabeceras remotas: posibilidad de expansión, en la mayoría de los casos, con hasta 10 módulos de E/S.

De entre todos los módulos de E/S, que pueden verse en el catálogo, estos son algunos de los más destacados:

Digitales Descripción
DI524 Módulo S500, 32 DI, 24 V DC, 1-hilo (incl. 2 cont. 50KHz)
DC522 Módulo S500, 16 DC, 24V DC/0.5 A, 2-hilos (incl. 2 cont. 50KHz)
DC523 Módulo S500, 24 DC, 24V DC/0.5 A, 1-hilo (incl. 2 cont. 50KHz)
DC532 Módulo S500, 16 DI / 16 DC, 24 V DC/ 0.5 A, 1-hilo (incl. 2 cont, 50KHz)
DO524 Módulo S500, 32 DO Transistor, 24 V DC/ 0.5 A
DO526 Módulo S500, Transistor 2 A
DX522 Módulo S500, 8 DI 24 V DC, 8 DO Relé, 2-hilos (incl. 2 cont. 50KHz)
DX531 Módulo S500 8 DI 230 VAC, 4 DO Relé, 2-hilos

 

Analógicas Descripción
AI523 Módulo S500, 16 AI, U/I/Pt100, 12 Bit + sign, 2-cables.
AX521 Módulo S500, 4 AI / 4 AO, U/I/Pt100, 12 Bit+signo, 2-hilos
AX522 Módulo S500, 8 AI / 8 AO, U/I/Pt100, 12 Bit+signo, 2-hilos. Máx.4AO A
AO523 Módulo S500, 16 AO, U/I, 12 Bit+sign, 2-cables. Máx. 8AO A
AI531 Módulo S500, 8AI, AI U/I/PT/TH.16bit
Módulos de funciones especiales Descripción
DA501 Módulo S500, 16 DI, 24 VDC / 8 DC, 24 VDC, 0.5 A máx. / 4AI, U, I, RTD 12 Bit+signo / 2 AO, U, I, 12 Bit+signo
CD522 Módulo 2xEncoder (máx. 300KHz), 2 PWM., 2DI y 8DC (24VDC)
DC541 Coupler 8 DC, 24v dc / 0,5A, 1-hilo. Cont. rápido, interrupciones.(formato módulo de comunicación)

¿Necesita más información?

Datos

Loading documents