El AC500-eCo de ABB es una gama de PLC escalable para ofrecer soluciones de automatización modernas y competitivas. Es la solución ideal para aplicaciones pequeñas y modernas.
- La flexibilidad de la plataforma AC500 permite escalar hacia soluciones de mayor rendimiento cuando sea necesario.
- La gama AC500-eCo de ABB ha sido diseñada para integrarse a la perfección en la familia AC500, ofreciéndole todos los beneficios de la plataforma AC500.
- El AC500-eCo permite ofrecer soluciones a medida usando módulos de E/S S500 y S500-eCo.
- El programa de usuario puede ser descargado desde una tarjeta SD estándar, sin necesidad de utilizar herramientas de programación adicionales.
- CPU disponibles con E/S integradas para aplicaciones sencillas.
- El precableado es posible mediante el uso de bloques de terminales que se pueden conectar/desconectar.
- El AC500-eCo utiliza los módulos de E/S S500 y S500-eCo, permitiendo adaptarse perfectamente a los requerimientos de cada aplicación.