Global site

El sitio web de ABB utiliza cookies. Permaneciendo en la página, usted consiente el uso de cookies. Más información

Accesorios AC500-eCo

Una gran selección de accesorios permite personalizar su configuración.

Los kits de iniciación del AC500-eCo pueden ayudar a familiarizarle con la plataforma AC500 de ABB y la herramienta de ingeniería en poco tiempo. Todos los kits de iniciación están equipados con una CPU, un cable de programación, un simulador de entrada digital, una herramienta de ingeniería y un manual de usuario.

El aislador TK506 extiende la distancia de comunicación de la interfaz serie COM1 de la CPU AC500-eCo. 

Accesorios Descripción
 TA563, TA564, TA565  Los bloques de terminales (tornillo frontal/lado del cable o tornillo frontal/cable frontal o muelle frontal/cable frontal)
MC502  Tarjeta SD de memoria de 512 MB
 TK503  Cable de programación USB <=> RS485 SUB-D 9 pines, 3 metros.
 MC503  Adaptador para tarjeta SD de memoria AC500-eCo.
 TK504  Cable de programación USB <=> RS485 Bloque de terminales, 3 m (Para CPU AC500-eCo)
 TK506  Aislador puerto serie COM1 para CPU AC500-eCo
 TA561-RTC  RTC para AC500-eCo. Requiere pila CR2032 (no incluida)
 TA562-RS  COM2 (RS485) para CPU AC500-eCo
 TA562-RS-RTC  COM2 (RS485) + RTC para AC500-eCo Requiere pila CR2032 (no incluida)
 TA566  Accesorios montaje pared AC500-eCo (100 piezas)
 TA570  Accesorios para CPU AC500-eCo: 6x Tapa, 6x Conector F.A., 6x Conector COM2
 TA571-SIM  Simulador para todas las CPUs AC500-eCo, 6 switches, 24V DC
 TA574 AC500-eCo Starter kit - learn how to connect and setup the components and how to program the PLC

¿Necesita más información?

Datos

Loading documents