Global site

El sitio web de ABB utiliza cookies. Permaneciendo en la página, usted consiente el uso de cookies. Más información

CPU AC500-eCo

Basado en la exitosa gama AC500, el PLC AC500-eCo proporciona una configuración flexible y competitiva para aplicaciones sencillas.

 

Características

  • PLC compacto y modular con 128kB de memoria de programa (512kB para la PM556-TP-ETH).
  • Tiempos de ciclo mínimo para 1 instrucción: bit: 0.08μs, palabra: 0.1μs y coma flotante: 1.2μs.
  • Potente programación según IEC 61131-3 mediante 5 lenguajes: LD, ST, FBD, IL y SFC.
  • Posibilidad de expansión con hasta 10 módulos de E/SS500 y/o S500-eCo.
  • Cableado muy fácil de los módulos de E/S S500-eCo mediante bloques de terminales desenchufables de tornillo o resorte con conexión frontal o lateral.
  • Posibilidad de configuración de las entradas/salidas integradas en la CPU: entradas de interrupción, contaje rápido y salidas PWM.
  • Reloj en tiempo real (RTC).
  • Datos persistentes sin batería (capacidad de mantener el valor de los datos sin necesidad de batería en caso decorte de alimentación).
  • Tarjeta SD opcional y estándar para la descarga del programa de usuario, actualización del firmware y data logger.

Múltiples opciones de comunicación

  • Posibilidad de tener hasta dos puertos serie (1 puerto integrado y otro opcional) para programación y comunicaciónModbus RS485.
  • Existe también CPU con puerto Ethernet integrado para programación y comunicación. Servidor Web y servidor FTP integrados.
  • Servidor web integrado para CPU AC500-eCo con Ethernet., que permite crear visualizaciones personalizadas con el Visualizador Web.

    Interfaces/Protocolos

    • La interfaz de Ethernet puede ser usada para programación y comunicación (protocolos SNTP, DHCP, UDP, Modbus TCP, HTTP y FTP).
    • La interfaz serie COM1 (RS485) puede ser usada para programación, comunicación o como E/S remotas (protocolos MODBUS RTU, maestro CS31 para E/S remotas o ASCII).
    • La interfaz serie COM2 (RS485) opcional puede ser usada para programación o comunicación (protocolos MODBUS RTU o ASCII).              
    CPU AC500-eCo E/S integradas ​Alimentación
    PM554 -TP 8DI 6DO Transistor 24 V DC
    PM554-RP 8DI 6DO Relé 24 V DC
    PM554-RP-AC 8DI 6DO Relé 100-240 V AC
    PM564-TP 6DI 6DO 2AI 1AO Transistor 24 V DC
    PM564-RP 6DI 6DO 2AI 1AO Relé 24 V DC
    PM564-RP-AC 6DI 6DO 2AI 1AO Relé 100-240 V AC

              

    CPU AC500-eCo Ethernet E/S integradas Alimentación
    PM554-TP-ETH 8DI 6DO Transistor 24 V DC
    PM556-TP-ETH 8DI 6DO Transistor 24 V DC
    PM564-TP-ETH 6DI 6DO 2AI 1AO Transistor 24 V DC
    PM564-RP-ETH 6DI 6DO 2AI 1AO ​Relé 24 V DC
    PM564-RP-ETH-AC 6DI 6DO 2AI 1AO ​Relé 100-240 V AC

    ¿Necesita más información?

    Datos

    Loading documents