Es el PLC idóneo para aplicaciones en condiciones extremas y que pueden requerir de un rango de temperatura extendido, altura elevada, inmunidad a vibraciones, gases peligrosos y entornos salinos, entre otros.
Los beneficios de la plataforma AC500 como la herramienta de ingeniería única, los módulos E/S, la escalabilidad, la flexibilidad, la gran oferta de comunicaciones, las librerías y los servicios web combinados con un uso en condiciones extremas:
- Alta humedad
- Entorno salino
- Vibraciones
- Altitudes elevadas
- Gases peligrosos
- Temperaturas desde -40 hasta +70 °C
La gama AC500-XC funciona incluso en armarios sencillos, sin la necesidad especial de muchos de los costosos accesorios como juntas en las entradas de cables y en las puertas, amortiguadores de choque y supervisión de HVAC.