Global site

El sitio web de ABB utiliza cookies. Permaneciendo en la página, usted consiente el uso de cookies. Más información

Módulos de comunicación AC500-XC

ABB ha desarrollado e implementado varias opciones de comunicación para el PLC AC500-XC. Esto beneficia a los clientes manteniendo su solución de automatización adaptada al pasado, conectada al presente y preparada para el futuro.

  • El PLC AC500-XC dispone de hasta cuatro interfaces de comunicación integradas en la base de la CPU y además permite añadir hasta cuatro módulos de comunicación adicionales según el entorno de trabajo.
  • Estos módulos de comunicación opcionales proporcionan una gran variedad de posibilidades de comunicación y pueden ser integrados en diferentes combinaciones para soluciones de automatización grandes y pequeñas.

Los protocolos de comunicación que ofrecen los dispositivos son:

  • PROFINET
  • PROFIBUS DP
  • Ethernet (TCP/IP, UDP/IP)
  • Modbus TCP  
  • CANopen

Los productos AC500-XC llevan el símbolo de la nieve en la parte frontal superior derecha de los productos XC.

¿Necesita más información?

Datos

Loading documents