Global site

El sitio web de ABB utiliza cookies. Permaneciendo en la página, usted consiente el uso de cookies. Más información

Módulos de E/S S500-XC

 
ABB propone que expandir o añadir dispositivos de campo sea una tarea sencilla para el usuario. Por ello ha desarrollado módulos de E/S configurables por software de forma independiente y multifuncionales, que permiten adaptarse a diferentes requerimientos de automatización: contaje rápido, rangos de señales, etc.
Es posible escoger y combinar cualquier tipo de módulo para condiciones extremas con las siguientes características:
  • CPU: posibilidad de expansión local con hasta 10 módulos de E/S.
  • Cabeceras remotas: posibilidad de expansión, en la mayoría de los casos, con hasta 10 módulos de E/S.
De entre todos los módulos de E/S para condiciones extremas, que pueden verse en el catálogo, estos son algunos de los más destacados:  
Módulos digitales Descripción
DI524-XC EXTREME Módulo S500-XC, 32 DI, 24 V DC, 1-hilo (incl. 2 cont. 50KHz)
DC522-XC EXTREME Módulo S500-XC, 16 DC, 24V DC/0,5A, 2-hilos (incl. 2 cont. 50KHz)
DC523-XC EXTREME Módulo S500-XC, 24 DC, 24V DC/0,5A, 1-hilo (incl. 2 cont. 50KHz)
DC532-XC EXTREME Módulo S500-XC, 16 DI / 16 DC, 24 V DC/ 0.5 A, 1-hilo (incl. 2 cont, 50KHz)
DX522-XC EXTREME Módulo S500-XC, 8 DI 24 V DC, 8 DO Relé, 2-hilos (incl. 2 cont. 50KHz)
DO524-XC EXTREME Módulo S500, 32 DO Transistor, 24 V DC/ 0.5 A

   

 
Módulos analógicos Descripción
AI523-XC EXTREME Módulo S500-XC, 16 AI, U/I/Pt100, 12 Bit + sign, 2-cables.
AX521-XC EXTREME Módulo S500-XC, 4 AI / 4 AO, U/I/Pt100, 12 Bit+signo, 2-hilos
AX522-XC EXTREME Módulo S500, 8 AI / 8 AO, U/I/Pt100, 12 Bit+signo, 2-hilos. Máx.4AO A
AO523-XC EXTREME Módulo S500-XC, 16 AO, U/I, 12 Bit+sign, 2-cables. Máx. 8AO A
AI531-XC EXTREME Módulo S500, 8AI, AI U/I/PT/TH.16bit
 
Módulos de funciones especiales Descripción
DA501-XC EXTREME Módulo S500, 16 DI, 24 VDC / 8 DC, 24 VDC, 0.5 A máx. / 4AI, U, I, RTD 12 Bit+signo / 2 AO, U, I, 12 Bit+signo
CD522-XC EXTREME Módulo 2xEncoder (máx. 300KHz), 2 PWM., 2DI y 8DC (24VDC)
DC541-XC EXTREME Coupler 8 DC, 24v dc / 0,5A, 1-hilo. Cont. rápido, interrupciones. (Formato módulo de comunicación)

Los productos AC500-XC llevan el símbolo de la nieve en la parte frontal superior derecha de los productos XC. 


¿Necesita más información?

Enlaces relacionados

Datos

Loading documents