Global site

El sitio web de ABB utiliza cookies. Permaneciendo en la página, usted consiente el uso de cookies. Más información

CPU del PLC de seguridad AC500-S

Este único modelo de CPU es el SM560-S y ha sido diseñado para satisfacer casi todos los requerimientos de las aplicaciones de seguridad. Esto permite seleccionar el material de una forma rápida y arrancar el proyecto de ingeniería. Además de nuestra CPU de seguridad, es necesaria una CPU estándar como por ejemplo PM573, PM583, PM592 u otras y los accesorios asociados.

  • Satisface los requisitos más altos de seguridad: certificado por TÜV como SIL3 (IEC 61508, IEC 62061) y PL e (ISO 13849-1).
  • Concepto de configuración flexible, ideal para los fabricantes de maquinaria, gracias a la configuración de los switches de la CPU.
  • CPU de seguridad funcionando (RUN) mientras la CPU estándar está parada (STOP).
  • Funcionalidad de diagnóstico extendido.
  • Integra funciones trigonométricas con todos los tipos de datos posibles.
  • Lenguajes de programación disponibles para la CPU de seguridad: LD, FBD y Texto Estructurado (ST).
  • Potente herramienta de gestión de usuarios y proyectos.
  • Se incluyen librerías de seguridad basadas en PLCopen además de las librerías de seguridad AC500-S.
  • Posibilidad de creación de librerías para sus aplicaciones de seguridad.

Los componentes AC500-S también están disponibles en XC para aplicaciones seguras en condiciones extremas.

¿Necesita más información?

Enlaces relacionados

Datos

Loading documents