Global site

El sitio web de ABB utiliza cookies. Permaneciendo en la página, usted consiente el uso de cookies. Más información

Módulos de E/S del PLC de seguridad AC500-S

Todos los módulos de E/S S500 cumplen con los estándares de seguridad funcional SIL3 (IEC 61508, IEC 62061) y PL e (ISO 13849-1) con certificaciones CE, cUL, UL y C-Tick. Estos módulos pueden ser utilizados en local (PLC), así como con remotas PROFINET usando el protocolo PROFIsafe.

Módulo de entradas digitales DI581-S

  • 16 canales de entrada digitales de seguridad hasta SIL2 o PL d o 8 canales hasta SIL3 o PL e con 8 salidas de pulso de ensayo.
  • Longitud de cable hasta 1000 m.
  • Todos los canales (incluso las salidas de pulsos de ensayo) están protegidas contra polaridad inversa, alimentación inversa, cortocircuito y sobretensiones continuas de hasta 30 V DC.

Módulo de E/S digitales DX581-S

  • 8 canales de salidas digitales de seguridad hasta SIL3 o PL e y 8 canales de entradas digitales de seguridad hasta SIL2 o PL d o 4 canales hasta SIL3 o PL e con 4 canales de salida de pulsos de ensayo.
  • Longitud de cable hasta 1000 m.
  • Todos los canales (incluso las salidas de pulsos de ensayo) están protegidas contra polaridad inversa, alimentación inversa, cortocircuito y sobretensiones continuas de hasta 30 V DC.

Módulo de entradas analógicas AI581-S

  • 4 canales de entradas analógicas de seguridad hasta SIL2 o PL d o 2 canales de entradas analógicas de seguridad hasta SIL3 o PL e.
  • Configuraciones posibles: 0...20 mA o 4...20mA.
  • Módulo de alta velocidad con funcionalidad PROFINET/PROFIsafe y una conversión de ciclo de 0,33 ms.

Unidad de terminales TU582-S

  • Unidad de terminales libre de interferencias (conexión de resorte).
  • Precableado sin electrónica y fácil cambio de módulo.
  • Sólido, flexible y con clase de protección IP20.

Los componentes AC500-S también están disponibles en XC para aplicaciones seguras en condiciones extremas. 

¿Necesita más información?

Datos

Enlaces relacionados

Loading documents