Terminales de operador de alto rendimiento desde 4.3” hasta 15”.
Formato de pantalla panorámico para 7” y 4.3”.
- Envolvente de aluminio atractiva de clase IP66 (frontal) de alta protección.
- Bajo consumo de energía.
- Batería recargable de litio.
- Funcionamiento en modo retrato para todos los dispositivos.
Disponible para la ejecución de aplicaciones HMI así como la visualización del servidor web del PLC AC500 con un micro browser (CP600-WEB).
CP620 |
4.3"
|
480 x 272
|
wide-screen |
CP630 |
5.7"
|
320 x 240
|
 |
CP635 |
7.0"
|
800 x 480
|
wide-screen |
CP651 |
10.4"
|
800 x 600
|
 |
CP661 |
12.1"
|
800 x 600
|
 |
CP665 |
13.3"
|
1,280 x 800
|
wide-screen |
CP676 |
15.0"
|
1,024 x 768
|
 |
CP620-WEB |
4.3"
|
480 x 272
|
wide-screen |
CP630-WEB |
5.7"
|
320 x 240
|
 |
CP635-WEB |
7.0"
|
800 x 480
|
wide-screen |
CP651-WEB |
10.4"
|
800 x 600
|
 |
CP661-WEB |
12.1"
|
800 x 600
|
 |
CP665-WEB |
13.3"
|
1,280 x 800
|
wide-screen |
CP676-WEB |
15.0"
|
1,024 x 768
|
 |